С помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL
Компактные цилиндры требуют использования датчиков очень маленького размера. Магнитострикционная система измерения перемещений BTL K Compact идеально соответствуют этому требованию. Ее короткий корпус длиной всего 34 мм экономит драгоценное пространство в цилиндре и вокруг него. А исполнение из нержавеющей стали в сочетании со съемным фланцем и надежным креплением на шести винтах избавляет от необходимости в дополнительном защитном корпусе.
Особенности
- Простая настройка графической характеристики
- Стойкость к ударам и вибрации со степенью защиты IP67/68
- Герметичный корпус (опционально), подходящий для использования в море
- Интерфейсы: аналоговый, цифровой, полевые шины, Ethernet

Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.