С помощью герметичных или резервных магнитострикционных систем измерения перемещений BTL
Высочайшие стандарты безопасности, действующие, например, на электростанциях, требуют использования резервных систем. В компактных магнитострикционных системах измерения перемещений с резервированием от Balluff до трех автономных измерительных участка и трех автономных электронных блока компактно объединены в одном стержне. Эта надежная абсолютная система свободно конфигурируется и легко вводится в эксплуатацию. Ваши гидравлические цилиндры предназначены для использования во взрывоопасных зонах? Для надежного использования во взрывоопасных зонах 0 и 1 компания Balluff предлагает также герметичные магнитострикционные системы измерения перемещений.
Особенности
- Компактность – для экономии места
- Бесконтактный принцип действия и отсутствие износа
- Контроль всех каналов светодиодами
- Исполнения для взрывоопасных зон 0, 1 и 2
- Исполнения, выдерживающие давление до 600 бар
- Наличие большого количества интерфейсов

Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.