Опр-е пол-й в немагн. блочных цилиндрах

С помощью магнитных датчиков BMF

 

Наши магнитные датчики надежно распознают различные положения поршней в блочных цилиндрах, выполненных из немагнитных материалов, таких как алюминий или нержавеющая сталь. При этом они способны распознавать как крайние, так и средние положения. Для этого вы можете задать до восьми отдельных точек переключения с помощью интерфейса IO-Link. Датчики отличаются высокой универсальностью, так как они способны распознавать кольцо постоянного магнита, встроенное в поршень, через стенку цилиндра.

Особенности

  • Определение крайних и средних положений – высокая универсальность
  • Варианты с IO-Link – возможность программирования до восьми точек переключения
  • Компактные размеры – возможность встраивания в C- и T-образные пазы
  • Наличие вариантов с одним разъемом в M8 или M12 для двух датчиков – простое удвоение количества датчиков через многоинтерфейсный блок/распределитель датчиков
Определение положений в немагнитных блочных цилиндрах
Поиск подходящих продуктов Загрузка

Команда промышленных специалистов

У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.