Электронное демпфир-ние в крайних пол-ях

С помощью стойких к давлению индуктивных датчиков расстояния BAW

Стойкие к давлению индуктивные датчики расстояния Balluff определяют расстояние до крайнего положения с точностью до миллиметра. Аналоговый сигнал с напряжением от 0 до 10 В идеально подходит для реализации функции демпфирования в крайних положениях. Датчики легко интегрируются в систему управления клапанами и надежно контролируют ее. Конусообразный исполнительный элемент расширяет диапазон измерения – для более гибкого монтажа.

Особенности

  • Аналоговый сигнал 0–10 В
  • Простая интеграция
  • Способность выдерживать давление до 500 бар
Электронное демпфирование в крайних положениях
Поиск подходящих продуктов Загрузка

Команда промышленных специалистов

У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.