С помощью магнитных датчиков BMF с интерфейсом IO-Link
Наши интеллектуальные магнитные датчики предназначены специально для захватов, где каждый сантиметр пространства имеет значение, и позволяют задавать и запрашивать до восьми точек переключения внутри рабочей зоны датчика. Кроме этого, они предусматривают возможность настройки гистерезиса отдельно для каждой точки переключения. Благодаря этому захват может распознавать объекты восьми различных размеров, что делает избыточным использование нескольких обычных датчиков. Для вас это означает гораздо более высокий уровень комфорта и гибкости, а также экономию расходов.
Особенности
- Очень большой ход перемещения до 60 мм
- Головка датчика длиной 20 мм с выносным электронным блоком – идеальный вариант в ситуациях, где требуется компактность
- Удаленное обучение путем программирования до восьми точек переключения через интерфейс IO-Link
- Интерфейс IO-Link PNP NO
- Датчики M12 и M8 с кабелем и штекерным разъемом, датчик M8 с кабелем длиной 2 м
- Диапазон температуры от -25 до +80 °C

Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.