С помощью датчиков давления BSP
Наши датчики давления позволяют контролировать давления во всей системе привода. И при этом отличаются высокой точностью и простым управлением. Благодаря большому дисплею и простой концепции управления стандарта VDMA настройка параметров осуществляется легко и быстро. Текущее давление в системе отображается на ярком светодиодном дисплее. Кроме этого, датчики отличаются гибкостью и компактностью монтажа благодаря возможности поворачивания дисплея и электрического выхода в независимое от фланца положение.
Особенности
- Двоичные коммутационные выходы и аналоговые выходные сигналы
- Интерфейс IO-Link для непрерывной диагностики
- Возможность использования при температуре до -40 °C, то есть в сложных условиях окружающей среды

Команда промышленных специалистов
У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.