Изм-е п-й поршня ч/з стенку блочн. цил-а

С помощью магнитных систем измерения перемещений BMP

С помощью бесконтактной и износостойкой магнитной системы измерения перемещений BMP вы можете превратить немагнитный блочный цилиндр в систему привода с поддержкой IIoT. Абсолютная система непрерывно измеряет текущие положения поршня с высокой точностью прямо через стенку цилиндра. А интерфейс IO-Link открывает дополнительные возможности для параметрирования и диагностики. Благодаря этому вы получаете – помимо данных производственного процесса – информацию о состоянии оборудования, рабочей температуре или текущих условиях окружающей среды.

Особенности

  • Гибкость благодаря модульной концепции: для широкого спектра цилиндров с общим ходом от 32 до 256 мм
  • Соответствие концепции Industry 4.0: контроль состояния и профилактическое обслуживание
  • Простой монтаж
Измерение положений поршня через стенку блочного цилиндра
Поиск подходящих продуктов Загрузка

Команда промышленных специалистов

У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.