Пневм. системы привода с поддержкой IIoT

С помощью магнитных систем измерения перемещений BMP

Пневматические системы привода получили поддержку IIoT. Благодаря нашим магнитным системам измерения перемещений BMP с интерфейсом IO-Link, совместимым с практически любыми типами цилиндров и при этом занимающим мало места. Абсолютная система измерения перемещений измеряет текущее положение поршня с высокой точностью прямо через стенку цилиндра. Интерфейс IO-Link открывает дополнительные возможности для параметрирования и всесторонней диагностики. Помимо диагностических данных вы получаете информацию о состоянии оборудования, рабочей температуре или текущих условиях окружающей среды.

Особенности

  • Гибкость благодаря модульной концепции: для широкого спектра цилиндров с общим ходом от 32 до 256 мм
  • Надежные результаты: высокая линейность и точность воспроизведения
  • Соответствие концепции Industry 4.0: контроль состояния и профилактическое обслуживание
Пневматические системы привода с поддержкой IIoT
Поиск подходящих продуктов Загрузка

Команда промышленных специалистов

У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.