Самолеты: Оптимальное расположение трапа

С помощью ультразвуковых датчиков BUS

Решение

Оптимальное расположение трапа самолета определяется корректным расстоянием между трапом и самолетом. Оно гарантируется нашими ультразвуковыми датчиками. Оптические и акустические сигналы помогают оператору распознать зазор и обеспечивают безопасное маневрирование. Максимально надежно в любую погоду. Ведь наши ультразвуковые датчики не подвержены воздействию ни воды, ни тумана, ни грязи, ни пыли.

Особенности

  • Максимальная точность благодаря высокому разрешению и небольшой слепой зоне
  • Большой диапазон распознавания от 350 до 5000 мм
  • Для высоких и низких температур: возможность использования в диапазоне от –25 до 70 °C
Самолеты: Оптимальное расположение трапа
Поиск подходящих продуктов Загрузки

Команда промышленных специалистов

У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.