С помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL
Решение
Находясь на контейнерном мосту, нужно иметь возможность положиться на погрузочный кран. Магнитострикционные системы измерения перемещений Balluff помогут создать необходимые условия. Они контролируют процесс разгрузки крана за счет точного измерения угла стрелы. При этом прочная и герметичная измерительная система непрерывно отслеживает положение гидравлического цилиндра.
Особенности
- Большой диапазон температур от –40 до 85 °C
- Максимальная степень защиты: IP69K

Команда промышленных специалистов
У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.