С помощью индуктивных датчиков BES
Решение
Наши индуктивные датчики гарантируют надежный контроль парковочного положения цепной пилы в навесном оборудовании крана для заготовки древесины. Для этого просто установите индуктивный датчик на шарнирном соединении, обеспечивающем выдвигание и задвигание цепной пилы. Это позволит датчику четко отследить момент задвигания. И обеспечить равномерную подачу цепной пилы в процессе пиления ствола. Еще одно преимущество: Бесконтактные датчики не восприимчивы к загрязнениям и поэтому идеально подходят для жестких условий эксплуатации в лесу.
Особенности
- Долговечность: отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
- Пригодность для самых различных материалов: широкий спектр вариантов датчика и форм корпуса (от круглого диаметром 3 мм до квадратного 80 x 80 мм)
- Возможность быстрого использования: доставка со склада в любую точку мира

Команда промышленных специалистов
У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.