Цифровизация и промышленный Интернет вещей

Воспользуйтесь возможностями промышленного интернета вещей с Balluff

Цифровизация и промышленный Интернет вещей (IIoT) представляют собой следующий уровень промышленной автоматизации. Вызванные частной средой и растущим разнообразием технологий, потребности клиентов и требования к промышленному сектору растут. В результате заказчики требуют большей производительности, эффективности и прозрачности своих производственных операций. Чтобы справиться с этими растущими требованиями, необходимо слияние классических технологий автоматизации (OT) с информационными технологиями (IT). IIoT, т.е. Интернет вещей в промышленной среде, позволяет именно это.

Для Balluff и его клиентов это означает: Мы обладаем многолетним опытом и чрезвычайно успешно генерируем и транспортируем данные. Исходя из этого, Balluff предлагает Вам постоянно растущий портфель смарт-устройств. Используя программное обеспечение, мы создаем реальную добавленную стоимость для вашей производственной среды. И в сочетании с нашими индивидуальными услугами вы получаете комплексные решения по автоматизации - в соответствии с технологическим прогрессом.

Воспользуйтесь потенциалом Индустриального Интернета Вещей - вместе с Balluff

Как Ваш партнер по автоматизации, мы сопровождаем Вас шаг за шагом на пути к "умному заводу". При этом мы всегда имеем в виду вашу конкурентоспособность. Опираясь на наши знания и опыт, давайте вместе займемся Промышленным интернетом вещей (IIoT).

B_IIoT - вместе с Balluff вы оборудованы для IloT.

Наш ассортимент простирается от аппаратного и промежуточного программного обеспечения с поддержкой IIoT до программного обеспечения и системных решений, а также специализированного IIoT-пакета. Используя стандартизированные интерфейсы и протоколы, мы гарантируем, что Вы сможете эксплуатировать наши решения в Вашей существующей инфраструктуре IIoT и на общих платформах. При этом мы явно полагаемся на коммуникационный стандарт IO-Link. Потому что IO-Link идеально подходит для IIoT. Все это делает Balluff провайдером и поставщиком решений для промышленного Интернета вещей.

Холистические и стандартизированные решения в смысле идеи экосистемы IIoT

Лучшие решения - это те, которые объединяют различные точки зрения и являются результатом конструктивного сотрудничества между различными компаниями и учреждениями из теории и практики. Именно поэтому мы уделяем особое внимание обмену и участвуем в консорциумах и исследовательских ассоциациях - в соответствии с концепцией экосистемы IIoT, которая заключается в эффективном взаимодействии широкого спектра интеллектуальных датчиков и устройств и различных прикладных платформ. Наше открытое сотрудничество с многочисленными партнерами из самых разных отраслей предоставляет вам целостное решение на основе стандартизированных технологий, которое обеспечивает максимальную гибкость в вашем производстве.

Нашей целью всегда является поиск правильного IIoT-решения для вас. При этом мы опираемся на наше портфолио и сеть наших партнеров..

Мы опираемся на наш многолетний опыт в области промышленной автоматизации и продолжаем развиваться. Имея за плечами более чем 60-летний опыт работы на местах, мы являемся одним из ведущих специалистов по датчикам и автоматизации. Наши эксперты по программному обеспечению гарантируют вам бесперебойную связь OT и IT и имеют опыт работы со всеми известными программными платформами. Гибкость в интеграции с существующими системами является для нас одним из главных приоритетов.

Мы будем поддерживать вас нашими знаниями и опытом, где бы мы вам ни понадобились. При этом мы выбираем соответствующие инструменты и подходы из нашего технологического стека и, таким образом, предлагаем вам целостные IIoT-решения из одних рук..

 

уровень приложения

Наши эксперты по разработке программного обеспечения владеют всеми основными средами разработки. В рамках наших сервисных блоков мы предлагаем, например, встроенные разработки, смарт-устройства и интеграцию с корпоративным веб-сайтом или бэкэндом. Конечно, мы также полагаемся на технологии с открытым исходным кодом и стандартизированные интерфейсы.

Платформенный уровень

Мы используем проверенные, а также новейшие технологии и методологии для обеспечения плавной интеграции существующих корпоративных систем в наши решения IIoT. При этом мы уделяем внимание высочайшему уровню безопасности и обычному качеству Balluff. При этом мы используем такие распространенные платформы, как Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Compute Engine или Alibaba Cloud.

Field level

Наш широкий портфель компонентов является основой для реализации решений по дигитализации и IIoT. В рамках интеллектуального анализа мы используем как данные процесса, так и сервисные данные и осваиваем все распространенные протоколы и технологии, такие как IO-Link, Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link, Ethernet IP.