Интерьер автомобиля
Интерьер автомобиля

Гарантированная доставка точно в срок

Интерьер автомобиля завтрашнего дня будет сильно влиять и меняться под влиянием новых мегатенденций в области мобильности: Электромобильность создает новую конструкцию и свободу дизайна в интерьерах автомобилей. А если будет преобладать автономное вождение, то для жильцов откроются другие формы пользования, так как не будет необходимости управлять автомобилем. Таким образом, интерьер превращается в пространство впечатлений - и может стать отличительной чертой автопроизводителей. В настоящее время разрабатываются новые концепции рассадки и постепенно внедряются "умные" поверхности и инновационные концепции кабин пилотов.

Независимо от того, как эти тенденции меняют Ваши производственные мощности - Balluff поддерживает Вас в ориентированном на будущее производстве с помощью экологичных продуктов. Являясь многолетним партнером автомобильной промышленности, мы предлагаем высококачественные сенсорные, идентификационные и сетевые решения, а также программное обеспечение для Ваших заводов. Кроме того, вы получаете выгоду от нашего обширного опыта, который был доказан на практике во всех областях автомобилестроения. Просто положитесь на наши знания и опыт, чтобы оправдать высокие ожидания ваших конечных клиентов в отношении качества, надежности и эффективности процессов и гарантировать бесперебойную доставку точно в срок.

Примеры применения

  • Надежно идентифицируйте подголовники

    Надежно идентифицируйте подголовники

    Разрешение

    Сверхвысокочастотные этикетки встраиваются в подголовники во время сборки. Это позволяет автоматически и надежно проверить, правильно ли используется подголовник для соответствующего автомобильного сиденья. Для этой цели идеально подходит наш сканер малого радиуса действия BIS VU-320 с типичным радиусом считывания 1 метр. Эта прочная, компактная головка для чтения/записи обеспечивает четкое распределение, так как она не обнаруживает и не учитывает соседние подголовники.

    Устройство считывания СВЧ-данных оснащено встроенной функцией энергосбережения, которая автоматически подстраивается под детектируемый носитель СВЧ-данных. Это обеспечивает оптимальную конфигурацию в любой области применения - непосредственно на устройстве одним нажатием кнопки и без трудоемкой ручной настройки параметров.

    Специальные функции

    • Ввод в эксплуатацию в кратчайшие сроки с автоматической настройкой нажатием кнопки
    • интегрированная функция энергосбережения для оптимальной адаптации к соответствующей задаче идентификации
    • видимые функции и светодиодные индикаторы состояния по всему периметру
    • можно использовать стандартные кабели и аксессуары
    Надежно идентифицируйте подголовники
    Найти подходящие продукты Загрузки

    отраслевая команда

    У вас есть вопросы или вы хотели бы получить совет? Наша команда индустрии с нетерпением ждет вашего запроса.

  • Проверьте правильность установки дверных элементов

    Проверьте правильность установки дверных элементов

    Разрешение

    Компоненты автомобилей, такие как двери, становятся все более совершенными, и на рынке появляется все больше и больше вариантов моделей. Например, многочисленные отдельные детали, такие как оконные регуляторы, блоки управления дверью, датчики, внутренние дверные ручки и дверные замки должны быть установлены в дверь и размещены в нужном месте. Поэтому контроль качества в процессе производства автомобильных дверей очень важен. С помощью нашей камеры SmartCamera BVS SC, например, Вы можете надежно и автоматически проверить правильность установки электронного оконного регулятора в дверном модуле.

    Благодаря простому, программно поддерживаемому управлению, интуитивно понятная камера может быть быстро интегрирована в ваши процессы и не только обеспечивает великолепные изображения, но и имеет все необходимое для удобства использования: программное обеспечение, онлайн-помощь, графический интерфейс, инструментальные средства, руководство. Кроме того, мы предлагаем Вам всевозможные аксессуары, такие как объективы, освещение или монтажные аксессуары.

    Только наша камера позволяет гарантировать, что только необходимая для управления информация проходит через технологическую сеть. Все остальные данные маршрутизируются в отдельную сеть Gigabit Ethernet. Это снижает нагрузку на данные и обеспечивает безопасность технологической сети.

    Специальные функции

    • интеллектуальное управление данными для ограничения нагрузки на полевую шину
    • простая настройка и интуитивное управление - не требуется никаких предварительных знаний
    • всегда применимое программное обеспечение для различных камер
    • направленная визуализация и управление производственными процессами через интерфейс IO-Link
    • быстрый доступ возможен через интегрированный веб-интерфейс (удаленный доступ)
    Проверьте правильность установки дверных элементов
    Найти подходящие продукты Загрузки

    отраслевая команда

    У вас есть вопросы или вы хотели бы получить совет? Наша команда индустрии с нетерпением ждет вашего запроса.

  • Тщательно определите цветовые нюансы текстиля

    Тщательно определите цветовые нюансы текстиля

    Разрешение

    Частая смена цвета чехлов на сиденья или приборных панелей сегодня является порядком дня в гибком производстве. Человеческому глазу трудно правильно различить мелкие цветовые нюансы. Поэтому наши цветные датчики BFS стали важным фактором успеха в производственной линии.

    С помощью этих простых в использовании оптоэлектронных датчиков вы можете автоматизировать и ускорить процессы. Благодаря высокому разрешению цветов можно обнаружить широкий спектр цветов и цветовых нюансов. Эти датчики TrueColor выбирают плохие детали или позволяют правильно распределить различные детали по конечному продукту. Таким образом, они обеспечивают стабильно высокое качество продукции и вносят свой вклад в надежный производственный процесс.

    Специальные функции

    • очень высокое разрешение цвета
    • высокие диапазоны до 400 мм благодаря сильным источникам белого света
    • отличают любое количество объектов (до 255 могут быть непосредственно подсвечены)
    • всегда объективные и абсолютно неподкупные
    • могут быть параметризованы в соответствии с конкретными приложениями
    • доступны варианты IO-связи для легкой параметризации
    Тщательно определите цветовые нюансы текстиля
    Найти подходящие продукты Загрузки

    отраслевая команда

    У вас есть вопросы или вы хотели бы получить совет? Наша команда индустрии с нетерпением ждет вашего запроса.

  • Тщательно определите цветовые нюансы текстиля

    Тщательно определите цветовые нюансы текстиля

    Разрешение

    Частая смена цвета чехлов на сиденья или приборных панелей сегодня является порядком дня в гибком производстве. Человеческому глазу трудно правильно различить мелкие цветовые нюансы. Поэтому наши цветные датчики BFS стали важным фактором успеха в производственной линии.

    С помощью этих простых в использовании оптоэлектронных датчиков вы можете автоматизировать и ускорить процессы. Благодаря высокому разрешению цветов можно обнаружить широкий спектр цветов и цветовых нюансов. Эти датчики TrueColor выбирают плохие детали или позволяют правильно распределить различные детали по конечному продукту. Таким образом, они обеспечивают стабильно высокое качество продукции и вносят свой вклад в надежный производственный процесс.

    Специальные функции

    • очень высокое разрешение цвета
    • высокие диапазоны до 400 мм благодаря сильным источникам белого света
    • отличают любое количество объектов (до 255 могут быть непосредственно подсвечены)
    • всегда объективные и абсолютно неподкупные
    • могут быть параметризованы в соответствии с конкретными приложениями
    • доступны варианты IO-связи для легкой параметризации
    Тщательно определите цветовые нюансы текстиля
    Найти подходящие продукты Загрузки

    отраслевая команда

    У вас есть вопросы или вы хотели бы получить совет? Наша команда индустрии с нетерпением ждет вашего запроса.

  • Возможность прослеживаемости при сборке сидений

    Возможность прослеживаемости при сборке сидений

    Разрешение

    Системы BIS RFID от Balluff - это первый выбор для прослеживаемости каждого рабочего шага и каждого материала, используемого при сборке сидений. Для этого на носитель заготовки прикрепляются носители данных RFID, которые проходят через весь процесс сборки. Данные, хранящиеся на носителе, считываются RFID-считывателем и, таким образом, точно показывают, что происходит на каждом производственном этапе. Затем они документируют завершенные шаги, а также любые ошибки, которые произошли, поэтому пострадавшая сборка отправляется в зону постобработки.

    Таким образом, пропускная способность записывается и документируется в режиме реального времени, что гарантирует вам высокое качество продукции. Чтение и запись выполняются автоматически, поэтому ручные шаги и потенциальные источники ошибок могут быть устранены. Автономные считыватели подключаются непосредственно к уровню управления через Profinet или Ethernet/IP-интерфейс - без дополнительного устройства обработки данных.

    Специальные функции

    • безшовная интеграция в приложения с помощью всемирно доступной технологии 13,56 МГц
    • прочный, компактный цинковый литой корпус для прямого монтажа на металл
    • видимые светодиодные индикаторы состояния по всему периметру сокращают время ввода в эксплуатацию и время простоя
    • простое программирование S7 с помощью готовых функциональных блоков
    • интегрированный веб-сервер для настройки устройства, мониторинга состояния и диагностики
    Возможность прослеживаемости при сборке сидений
    Найти подходящие продукты Загрузки

    отраслевая команда

    У вас есть вопросы или вы хотели бы получить совет? Наша команда индустрии с нетерпением ждет вашего запроса.

  • Гибкий и интеллектуальный мониторинг состояния

    Гибкий и интеллектуальный мониторинг состояния

    Разрешение

    Незапланированные простои и нарушения производственного процесса являются раздражающими и дорогостоящими. Наш новый многофункциональный датчик контроля состояния BCM обеспечивает эффективную и бесперебойную работу вашего предприятия. Он записывает физические параметры, такие как вибрация или температура, обрабатывает их и через IO-Link передает нужные данные в систему более высокого уровня.

    На основании данных о состоянии ошибки обнаруживаются на ранней стадии, а при достижении заранее заданных индивидуальных предельных значений срабатывает сигнал тревоги. Контроль предельных значений позволяет использовать датчик в качестве монитора, так что через интерфейс передаются только релевантные данные. Таким образом, вы уменьшаете объем данных до необходимого и избегаете ненужного трафика данных. Благодаря самоконтролю датчика, интеллектуальный датчик также постоянно информирует Вас о своей температуре, часах работы и циклах запуска.

    Специальные функции

    • многочисленные измеряемые переменные в одном устройстве: вибрация, температура, влажность, давление окружающей среды
    • интегрированная вычислительная электроника с настраиваемой предварительной обработкой данных
    • настраиваемые события и индикаторы состояния
    • быстро подключаемые и легко интегрируемые через IO-Link
    • компактная конструкция с небольшим пространством
    • для генерирования предупреждающих сообщений могут быть определены предельные значения для предварительных и основных аварийных сигналов
    Гибкий и интеллектуальный мониторинг состояния
    Найти подходящие продукты Загрузки

    отраслевая команда

    У вас есть вопросы или вы хотели бы получить совет? Наша команда индустрии с нетерпением ждет вашего запроса.