Литейный цех – монолит
Литейный цех – монолит

Длительное воздействие высоких температур, краткосрочное воздействие сверхвысоких температур, удары и вибрация в литейных и кузнечных цехах могут приводить к значительному снижению эффективности или даже полному выходу датчика из строя.

Balluff предлагает датчики, рассчитанные на высокие температуры. Для этого предлагаются термостойкие принадлежности. Наша продукция прошла тестирование HALT и таким образом, гарантирует долговечность. Мы предлагаем долговечные и надежные решения.

Они сводят к минимуму потребность в запасных частях, сокращают простои и, в конечном итоге, ваши затраты.

Примеры применения

  • Бесконт.перед.энергии/данн.на смен.захв.

    Бесконтактная передача энергии и данных на сменные захваты

    Решение

    Индуктивные элементы связи станут правильным выбором для автоматизации смены захвата. Это обусловлено тем, что индуктивные элементы связи способны передавать сигналы и энергию бесконтактным путем через воздушный зазор. Разделительные составы с содержанием парафина не препятствуют передаче сигналов.

    Отсутствуют механические контакты с чувствительными к загрязнениям штекерными разъемами, и робот имеет возможность беспрепятственного поворота на 360 градусов.

    Особенности

    • передача без механического износа и обрыва провода, не требующая технического обслуживания
    • простейшая установка методом Plug-and-Play
    • ускорение переоснащения благодаря автоматизированной смене захвата
    • увеличение количества функциональных запросов даже в прежде недоступных местах
    • простое подключение к сети через интерфейс IO-Link
    Бесконтактная передача энергии и данных на сменные захваты
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контр.уров.напол.ваг. с горяч.лит.браком

    Контроль уровня наполнения вагонеток с горячим литейным браком

    Решение

    Если уровень наполнения вагонеток для брака контролируется оптоэлектронными датчиками, убедитесь в том, что они не перегружаются, и что на транспортер не падают горячие отливки.

    Для датчиков, эксплуатируемых в условиях высоких температур, поставляются специальные защитные кожухи. Это позволяет увеличить срок их службы. При постоянном воздействии высоких температур до + 160°C безупречной работе датчиков способствует дополнительное жидкостное охлаждение.

    Особенности

    • механически стабильны
    • устойчивы к воздействию химикалий и температуры
    • долгий срок службы, сокращение затрат на техобслуживание
    • возможность эксплуатации в зоне ATEX 22 благодаря варианту с исполнением из стекла
    Контроль уровня наполнения вагонеток с горячим литейным браком
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Запрос заслонки на литейных формах

    Запрос заслонки на литейных формах

    Решение

    В настоящее время литейные формы оснащаются несколькими заслонками, что позволяет выполнять, в том числе, поднутрения сложной формы. После затвердевания отливки необходимо надежным способом определить достижение заслонкой конечного положения, чтобы отливку можно было выдавить из формы.

    Вследствие воздействия высоких температур и для предотвращения отказов с последующими большими потерями времени датчики часто заменяются в профилактическом порядке, причем часто задолго до истечения срока их службы.

    Чтобы сократить объем досрочной замены и, тем самым, потери времени и затраты на переоснащение, Balluff предлагает долговечное и надежное решение для опроса заслонок: устойчивые к воздействию температуры до +180°C механические датчики положения и защитный силиконовый шланг для защиты провода с разъемами.

    Особенности

    • прочный компактный корпус
    • стойкость к длительному воздействию температур до +150 °C, 10 часов в день – до +180 °C
    • высокотемпературный кабель 5 м с силиконовым защитным шлангом, армированным стекловолокном
    • защитный шланг, устойчивый к брызгам металла температурой до + 1200 °C
    Запрос заслонки на литейных формах
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль положения открытия плав. печей

    Контроль положений открытия плавильных печей

    Решение

    Наши датчики наклона в любой момент времени надежно контролируют крышки плавильных печей: как при наполнении печей сырьем, так и при выгрузке расплава опрокидыванием.

    Датчики наклона, действующим по принципу бесконтактного измерения абсолютных значений, непосредственно определяют угол подвижных деталей станков и обеспечивают их корректное позиционирование. Датчики отличаются простотой монтажа и высокой точностью. Аналоговый коммутатор позволяет дополнительно устанавливать точки переключения.

    Особенности

    • произвольное позиционирование благодаря функции центрирования (калибровка)
    • большой диапазон угловых положений ± 90 °
    • точное регулирование процесса благодаря высокой точности (0,8°)
    • возможность работы в жестких условиях благодаря расширенному диапазону температур -20 °C... + 85 °C
    Контроль положений открытия плавильных печей
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Надежное опред.уров.наполн.песч.бункеров

    Надежное определение уровня наполнения бункеров для песка

    Решение

    Ультразвуковые датчики Balluff бесконтактным путем определяют уровень наполнения бункеров для песка в литейном цеху. Определение выполняется непрерывно на дистанции до 6 м, при этом на работу датчиков не влияет ни пыль, ни грязь.

    При необходимости, значения уровня наполнения можно выводить в виде значений Мин./Макс. при помощи аналогового сигнала или двух коммутационных сигналов.

    Особенности

    • бесконтактное непрерывное измерение
    • надежность в жестких окружающих условиях (грязь или пыль)
    • высочайшая точность благодаря высокому разрешению и малому объему слепых зон
    • независимо от материала и цвета
    Надежное определение уровня наполнения бункеров для песка
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Запрос конечн. положений пневмоцилиндров

    Запрос конечных положений пневматических цилиндров

    Решение

    В условиях воздействия температуры, пыли и агрессивных сред, то есть в жестких условиях литейных цехов, наши датчики магнитного поля контролируют правильный захват заготовки роботом. Для этого они распознают положение поршня пневмоцилиндра.

    Передача различных сигналов датчиков захвата в систему управления может быть экономично реализована с помощью наших компактных и легких концентраторов для датчиков IO-Link. Это обусловлено тем, что им будет достаточно неэкранированного 3-жильного стандартного или устойчивого к воздействию температуры PTFE-провода.

    Особенности

    • универсальность применения благодаря чрезвычайно компактной конструкции
    • очень точный и надежный режим переключения
    • экономичность – с интерфейсом IO-Link: связь вместо кабельной разводки
    • максимальная доступность машины благодаря быстрой замене датчиков и быстрому вводу в эксплуатацию
    Запрос конечных положений пневматических цилиндров
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.