Покрасочный цех – совершенство цвета и яркости даже пленочных покрытий
Покрасочный цех – совершенство цвета и яркости даже пленочных покрытий

Для покрасочных цехов качество и точность имеют гораздо большее значение, чем для других цехов. Поскольку внешний вид автомобиля определяется, прежде всего, качеством окраски. Кроме того, лакокрасочное покрытие обеспечивает защиту и сохранность кузова.

Тем важнее обеспечение качества и надежность различных рабочих операций. Наши решения в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям. Наши датчики устойчивы к воздействию температуры и химикалий, что позволяет вашим роботам наносить пять функциональных слоев с высоким качеством под управлением высокоскоростных поворотных барабанов – непосредственно после очистки и обезжиривания кузова в ваннах.

Примеры применения

  • Управл. и идентифик. окрасочных салазок

    Управление и идентификация окрасочных салазок

    Решение

    Оснастите покрасочный участок надежными RFID-системами Balluff и обеспечьте возможность отслеживания рабочих операций. Вся информация автоматически считывается и сохраняется. Салазки автоматически перемещаются по производственной линии. Для этого предусмотрены устойчивые к сверхвысоким температурам до +220 °C носители данных со степенью защиты IP68/69K. Одновременное использование антенн с дальностью записи/считывания от 300 до 400 мм создает эффективное решение для покрасочных цехов.

    Особенности

    • носитель данных, устойчивый к воздействию температур до +220 °C
    • большая дальность действия от 300 до 400 мм
    • возможность эксплуатации в различных странах: антенны с ВЧ-частотой 13,56 МГц мирового стандарта
    • доступны решения для взрывоопасных условий, зона 2
    Управление и идентификация окрасочных салазок
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль дверн.зазора перед катод.ванной

    Контроль дверного зазора перед катодной ванной

    Решение

    Оптоэлектронные датчики расстояния обеспечивают надлежащее нанесение на кузов первого слоя защиты от коррозии. Перед погружением корпуса в ванну датчики проверяют беспрепятственное открывание дверей, багажника и капота. При этом они абсолютно точно распознают величину зазора. Это позволяет сократить количество брака и повысить качество автомобилей.

    Особенности

    • Большая дальность действия
    • структура поверхности или цвет объектов не важны; манипуляции исключены благодаря блокировке кнопок
    • возможность монтажа за оргстеклом
    Контроль дверного зазора перед катодной ванной
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Опред.уровня наполн. для окраски погруж.

    Определение уровня наполнения для окраски погружением

    Решение

    Balluff предлагает емкостные погружные датчики, абсолютно надежно распознающие уровень наполнения сред, в том числе обладающих высокой проводимостью, для катодной окраски погружением. Они надежно игнорируют пену, жидкостные пленки и загрязнения любого рода и, тем самым, не допускают искажения результатов.

    Дополнительное преимущество – универсальность применения. Наши емкостные датчики можно устанавливать в пластиковые и металлические емкости.

    Особенности

    • химически стойкий корпус из нержавеющей стали 1.4404 и PEEK
    • очень качественная компенсация налипшей пены и искажений от прилипающих сред
    • температура среды до 105 °C
    • возможен контроль состояния в варианте с IO-Link
    Определение уровня наполнения для окраски погружением
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль герметика в сложных швах

    Контроль герметика в сложных швах

    Решение

    Контролируйте сложные швы с помощью видеодатчиков BVS-E Universal, проверяющих наличие герметика на всем протяжении шва. Используйте их исключительную гибкость в целях дополнительного контроля качества: контроль контуров, оттенков серого или ширины.

    Круговое светодиодное освещение исключает тени и обеспечивает очень высокую степень освещенности. Это повышает надежность контроля.

    Особенности

    • надежный и высокоэффективный контроль качества без ручных операций
    • сведение к минимуму простоев и брака
    • простота конфигурации посредством простой компьютерной программы
    • простота визуализации результатов проверки на дополнительном мониторе процессов
    Контроль герметика в сложных швах
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Распозн. полож. салазок на транспортерах

    Распознавание положения салазок на транспортерах

    Решение

    Наши индуктивные датчики обеспечивают надежную и точную подачу кузовов. Они надежно и точно определяют положение модульных систем подачи салазок в течение всего процесса окраски. Кроме того, они отличаются большой дальностью срабатывания.

    Компактные датчики отличаются простотой и универсальностью монтажа – на роликовые транспортеры, вертикальные системы перемещения, цепные и ременные транспортеры, поворотные и эксцентриковые подъемные столы.

    Особенности

    • гибкий монтаж благодаря поворотному подключению и преобразуемой рабочей поверхности
    • долгий срок службы, так как большая дальность срабатывания при компактной конструкции исключает столкновения
    • режим работы и состояния распознается с большого расстояния
    Распознавание положения салазок на транспортерах
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.