Трансмиссия – бескомпромиссное качество
Трансмиссия – бескомпромиссное качество

Трансмиссия имеет решающее значение для качества и надежности движения автомобиля. Привод определяет мощность автомобиля. Тем важнее обеспечить качество вашей продукции на данном этапе. Обширная компетенция Balluff гарантирует это. Наша продукция в течение многих лет успешно работает во всем мире там, где в одном приводе встречается двигатель, трансмиссия, оси и система управления в различных конфигурациях.

Примеры применения

  • Автом. идентиф. и управл. инструментами

    Автоматическая идентификация и управление инструментами

    Решение

    Для частой замены режущего инструмента в обрабатывающем центре мы предлагаем чрезвычайно эффективное решение – Tool-ID. Tool-ID автоматически и бесконтактно считывает все данные инструментов и записывает их на носитель данных, стационарно связанный с инструментальным патроном. Благодаря непрерывному контролю обеспечивается максимальное качество инструмента и своевременная заточка, а также предотвращается преждевременная отбраковка. Кроме того, ускоряется переоснащение.

    В конечном итоге вы снижаете свои расходы, так как номенклатуру складских запасов можно сократить и адаптировать к существующим потребностям.

    Особенности

    • автоматизированный обмен данными между станком и инструментами
    • постоянная доступность информации об инструментах в цифровом формате
    • сокращение частоты замены инструментов и оптимальная загрузка инструмента
    • надежный контроль стойкости инструментов и минимальное количество брака
    Автоматическая идентификация и управление инструментами
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Надежн.отслеж.деталей в произв./монтаже

    Надежное отслеживание деталей в производстве и монтаже

    Решение

    Наша система High-Speed-RFID гарантирует отслеживание оборотного фонда вашей автоматизированной монтажной линии. Так, универсальный блок обработки результатов BIS V в сочетании с высокоскоростными записывающими/считывающими головками обрабатывает большие объемы данных в кратчайшие сроки. Их скорость 8-кратно превышает требования всемирного стандарта ISO 15693, что позволяет сократить длительность цикла и повысить выход готовой продукции. При этом вы можете доверять этой системе. Для контроля качества она записывает ход процесса полностью сохраняет все данные.

    Особенности

    • объем памяти достаточен для всей информации – до 128 кБайт
    • высочайшая надежность благодаря децентрализованному хранению данных
    • прозрачность – все данные доступны в реальном времени
    • гибкость – RFID и датчики могут комбинироваться посредством встроенного задающего модуля IO-Link
    Надежное отслеживание деталей в производстве и монтаже
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Гибкая визуализация произв. процессов

    Гибкая визуализация производственных процессов

    Решение

    Для полной универсальности визуализации производственного процесса непосредственно на производственной линии доступна светодиодная сигнальная лампа с практически неограниченным диапазоном регулирования: наша сигнальная лампа SmartLight. Она отображает процессы и тенденции, что позволяет непрерывно контролировать различные этапы. При этом SmartLight можно настраивать без механического переоснащения – во время работы. Такая гибкость позволяет оптимизировать продолжительность цикла и своевременно информировать об «узких» местах или необходимости в техобслуживании.

    Особенности

    • максимальная гибкость: различные цвета и сектора, возможность индивидуальной настройки размера и цветовых кодов
    • отсутствие необходимости в механическом переоснащении: смена режима (бегущие огни, сегментный и уровневый) во время работы
    • простое подключение и быстрый монтаж с помощью трехжильного кабеля датчика
    • универсальность применения: три типоразмера, в том числе с функцией звуковой сигнализации
    Гибкая визуализация производственных процессов
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Позиционир. монтажн. и подающ. устройств

    Позиционирование монтажных и подающих устройств

    Решение

    При выполнении блоком двигателя любых операций резания механические последовательные датчики положения Balluff надежно выполняют операции переключения, даже если металлическая стружка попадает на рабочую поверхность. Не требующая обслуживания и самосмазывающаяся направляющая штока гарантирует надежность переключения, что позволяет гарантировать высокую доступность оборудования и рентабельность в производственном процессе. Это обусловлено тем, что блок двигателя и инструмент всегда точно позиционированы для точной обработки.

    Особенности

    • для экстремальных условий эксплуатации: прочный корпус
    • безупречное функционирование даже при наличии большого количества стружки и агрессивных смазочно-охлаждающих жидкостей
    • устойчивость к воздействию вибрации и температуры
    • долгий срок службы благодаря не требующей обслуживания и самосмазывающейся направляющей штока
    Позиционирование монтажных и подающих устройств
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Измерение положений со скоростью света

    Измерение положений со скоростью света

    Решение

    В современных обрабатывающих центрах наши оптоэлектронные датчики расстояния обеспечивают корректную механическую обработку любых заготовок, которые, например, автоматически укладываются погрузочными роботами. Это обусловлено тем, что датчики контролируют правильное рабочее положение. Они определяют со скоростью света наличие заготовки в положении для обработки и помогают с высокой точностью выставить ее положение. Благодаря своей стеклянной оптике и металлическому корпусу они устойчивы к воздействию охлаждающих жидкостей.

    Особенности

    • большая дальность действия до 6 м
    • передатчик и приемник в одном корпусе, нет необходимости в отражателях
    • долгий срок службы и отсутствие необходимости в очистке благодаря высокой мощности передачи
    • функция подавления фона может настраиваться во всем рабочем диапазоне
    Измерение положений со скоростью света
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Авт. регистр. парам. произв. и качества

    Автоматическая регистрация параметров производства и качества

    Решение

    Для надежного и контролируемого документирования отдельных рабочих операций в модульных погрузочно-разгрузочных и сборочных системах мы предлагаем разработанные для компактных систем транспортировки головки записи/считывания RFID. Так как их можно устанавливать без дополнительного держателя, вы экономите монтажное пространство и одновременно получаете все преимущества бесконтактной идентификации. В частности, при использовании наших угловых носителей данных. Они позволяют выполнять запись и считывание с двух сторон.

    Особенности

    • для всех распространенных полевых шин и сетей с интерфейсом IO-Link
    • возможность встраивания в наиболее распространенные профильные системы без дополнительного держателя
    • прочный металлический корпус IP67
    • возможность контроля непосредственно на установке благодаря светодиодам кругового обзора
    Автоматическая регистрация параметров производства и качества
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.