Штамповочный цех – опытный и совершенный по форме
Штамповочный цех – опытный и совершенный по форме

Штамповка требует качественной и точной работы и предъявляет высокие требования к оборудованию и логистике. От рулона массой несколько тонн отрезаются листы, которые на мощных линиях прессования с высокой степенью автоматизации преобразуются в детали кузова. Из листов различной толщины изготавливаются рамные стойки, капоты, двери и многое другое.

Датчики Balluff идеально подходят для чрезвычайно сложных условий производства. Они обеспечивают точное позиционирование и управление, а также надежную идентификацию штампов и заготовок. Наша продукция доступна в любой точке земного шара, так как она работает на прессах по всему миру.

Примеры применения

  • Быстрое регулир. форматов транспортеров

    Быстрое регулирование форматов транспортеров

    Решение

    Для корректной подачи листовых деталей на линии прессования воспользуйтесь нашими магнитострикционными системами измерения перемещений. Они позволяют с высокой точностью и бесконтактно запрашивать положения отдельных транспортеров.

    Каждый транспортер оснащен отдельным приводом, что позволяет быстро и гибко позиционировать транспортеры независимо друг от друга.

    Особенности

    • отсутствие простоев благодаря отсутствию износа
    • максимальная линейность и разрешение
    • сигнал абсолютного положения от 16 датчиков положения на каждом измерителе перемещения
    • экономия времени и затрат благодаря одновременному запросу положения всех транспортеров
    Быстрое регулирование форматов транспортеров
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Надежное распозн. штамп.деталей в лотках

    Надежное распознавание штампованных деталей в лотках

    Решение

    Если штампованные детали сбрасываются с транспортера в гнезда для штабелирования или транспортные контейнеры, для опроса прессов идеально подойдут наши индуктивные датчики. Имея дальность действия до 300 мм, они способны контролировать лоток на всю ширину. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что в лотке нет остатков, способных повредить инструмент.

    Дополнительные преимущества: Дальность срабатывания до 30 мм позволяет выбирать между потенциометром и интеллектуальной клавишей.

    Особенности

    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
    • нечувствительность к загрязнениям, стойкость к короткому замыканию
    • чрезвычайно высокая стабильность повторяемости и надежность
    • для металлических объектов
    Надежное распознавание штампованных деталей в лотках
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Определение положения подушек и штоков

    Определение положения подушек и штоков

    Решение

    Надежный контроль подушек и штоков прессов может быть реализован с помощью наших магнитострикционных систем измерения перемещений. Система измерений, встроенная в гидравлический цилиндр, надежно контролирует положение подушки. Другая система, встроенная в раму станка, надежно контролирует положение штока. Поперечные усилия и вибрации не передаются на системы измерения. Это гарантирует постоянно точный результат. А также поддерживает высокое качество деталей на линии прессования.

    Особенности

    • высокая точность и надежность измерения на участках длиной до 7620 мм
    • максимальная линейность и разрешение до 1 мкм
    • отсутствие простоев благодаря отсутствию износа
    • простота интеграции в установку благодаря разнообразным интерфейсам (Profinet, Ethernet/IP, SSI, аналоговый)
    Определение положения подушек и штоков
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Эффективное отслеживание штампов

    Эффективное отслеживание штампов

    Решение

    В современных прессах системы промышленной идентификации RFID обеспечивают автоматизированное получение информации о составе, производстве и качестве деталей даже в высокодинамичных системах. При этом они передают данные бесконтактным путем и в отсутствие визуального контакта.

    СВЧ-систему Balluff можно оптимально сконфигурировать для любой области применения. Отпадает необходимость в затратной ручной регулировке параметров. Это обусловлено тем, что кнопка автоматической настройки на считывателе позволяет в два счета ввести его в эксплуатацию.

    Особенности

    • стандартная дальность сканирования 1 м
    • встроенная функция Power-Scan, светодиодные индикаторы функций и состояния кругового обзора
    • надежный и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря минимуму ручных операций
    Эффективное отслеживание штампов
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Распознавание трещин в фасонных деталях

    Распознавание трещин в фасонных деталях

    Решение

    Для распознавания возможных трещин в фасонных деталях сразу после производства идеально подойдут наши интеллектуальные SmartCamera. Они видят даже мельчайшие неровности или абсолютно надежно контролируют отверстия и вырубки. Такая полная проверка позволяет исключить снижение качества и последующие затраты на доводку и обработку рекламаций.

    При этом пользовательский интерфейс можно легко и просто конфигурировать.

    Особенности

    • простота обслуживания и применения промышленных стандартов (Halcon)
    • программное обеспечение, библиотека, справочник и онлайн-справка встроены в устройство
    • передача управляющих сигналов и графических данных через отдельную сеть
    • доступно исполнение в виде модуля ввода/вывода или модуля с полевой шиной
    Распознавание трещин в фасонных деталях
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Надежн.распозн.деталей в жестк.условиях

    Надежное распознавание деталей в жестких условиях

    Решение

    Наши индуктивные датчики с неподвижным упором оптимально подходят для исключительно надежного контроля наличия заготовок в прессах и их положения. Шток с верхушкой из закаленной стали рассчитан на постоянный прямой контакт с заготовкой. Кроме того, датчик не повреждается в случае полного сжатия штока. Датчик способен работать на всем протяжении хода штока.

    Особенности

    • доступно три варианта натяжения пружины: низкое, среднее, высокое
    • максимальная гибкость благодаря большому количеству типоразмеров и четырем формам штока
    • простота очистки и техобслуживания благодаря корпусу из двух частей
    • точная настройка точки переключения
    Надежное распознавание деталей в жестких условиях
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Объедин. сигн. автоматизации и роботов

    Объединение сигналов средств автоматизации и робототехники

    Решение

    Для систем автоматизации с использованием роботов мы предлагаем простую и экономичную топологию сети.

    Концентраторы для датчиков IO-Link собирают сигналы датчиков с захватов и передают их в систему управления. При их подключении к единому задающему устройству IO-Link с 16 портами такое устройство сможет собирать сигналы 272 датчиков и передавать их на систему управления. Это позволяет сократить объем кабельной разводки, уменьшить вес и сократить расходы.

    Особенности

    • простота установки с помощью стандартных трехжильных кабелей
    • централизованное задание параметров устройства IO-Link через систему управления
    • непрерывная диагностика
    • значительная экономия времени и средств, высокая степень готовности оборудования
    Объединение сигналов средств автоматизации и робототехники
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.