Определение положения поршней и клапанов в гидравлических системах
Определение положения поршней и клапанов в гидравлических системах

Идеальная интеграция в зону высокого давления

Стойкие к давлению индуктивные датчики идеально подходят для контроля положений гидравлических компонентов, в том числе для контроля крайних положений гидравлических цилиндров и контроля положений клапанов. Они легко интегрируются прямо в зону высокого давления и выдерживают давление до 500 бар.

Они отличаются универсальностью использования при температуре до 120 °C и дальности срабатывания до 2,5 мм. А дополнительный выходной сигнал температуры обеспечивает надежную защиту цилиндра от перегрева.

Чтобы решить вопрос контроля положений в том числе в цилиндрах из немагнитных материалов, мы предлагаем универсальные магнитные датчики.

Примеры применения

  • Распозн-е крайних полож-й хода цилиндра

    С помощью стойких к давлению индуктивных датчиков BHS

    Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление, давно стали «золотым стандартом» в вопросе контроля крайних положений гидравлических цилиндров. Они распознают крайние положения хода гидравлического цилиндра бесконтактным способом и абсолютно не подвержены износу. А настройка демпфирования в крайних положениях с помощью датчика способствует значительному укреплению надежности осевых перемещений. Для того, чтобы справляться со значительными силами даже в условиях ограниченного пространства, мы предлагаем стойкие к давлению датчики M5 и M8, предназначенные для монтажа на ограниченном пространстве.

    Особенности

    • Испытанный стандарт при давлении до 500 бар
    • Для цилиндров и клапанов любых размеров – конструктивные формы от M5 до M16
    Распознавание крайних положений хода цилиндра
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Электронное демпфир-ние в крайних пол-ях

    С помощью стойких к давлению индуктивных датчиков расстояния BAW

    Стойкие к давлению индуктивные датчики расстояния Balluff определяют расстояние до крайнего положения с точностью до миллиметра. Аналоговый сигнал с напряжением от 0 до 10 В идеально подходит для реализации функции демпфирования в крайних положениях. Датчики легко интегрируются в систему управления клапанами и надежно контролируют ее. Конусообразный исполнительный элемент расширяет диапазон измерения – для более гибкого монтажа.

    Особенности

    • Аналоговый сигнал 0–10 В
    • Простая интеграция
    • Способность выдерживать давление до 500 бар
    Электронное демпфирование в крайних положениях
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль крайних пол-й штоковых цил-в

    С помощью стойких к давлению индуктивных датчиков BHS с жестким упором

    Наши стойкие к давлению индуктивные датчики с жестким упором отлично подходят для надежного контроля крайних положений гидравлических цилиндров. Жесткий упор облегчает процесс монтажа. А универсальная конструкция дает дополнительные преимущества. Прочный корпус может поворачиваться в различные стороны, что позволяет расположить кабельный отвод оптимальным образом.

    Дополнительные преимущества: Среди множества конструктивных форм вы можете выбрать датчик, подходящий к конкретной конструкции цилиндра.

    Особенности

    • Жесткий упор и прочный корпус для облегчения монтажа
    • Возможность оптимального расположения кабеля и разъема благодаря поворотному корпусу
    • «Золотой стандарт» США – поддерживает производителей оборудования в международной конкурентной борьбе
    Контроль крайних положений штоковых цилиндров
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Опр-е пол-й в немагн. блочных цилиндрах

    С помощью магнитных датчиков BMF

     

    Наши магнитные датчики надежно распознают различные положения поршней в блочных цилиндрах, выполненных из немагнитных материалов, таких как алюминий или нержавеющая сталь. При этом они способны распознавать как крайние, так и средние положения. Для этого вы можете задать до восьми отдельных точек переключения с помощью интерфейса IO-Link. Датчики отличаются высокой универсальностью, так как они способны распознавать кольцо постоянного магнита, встроенное в поршень, через стенку цилиндра.

    Особенности

    • Определение крайних и средних положений – высокая универсальность
    • Варианты с IO-Link – возможность программирования до восьми точек переключения
    • Компактные размеры – возможность встраивания в C- и T-образные пазы
    • Наличие вариантов с одним разъемом в M8 или M12 для двух датчиков – простое удвоение количества датчиков через многоинтерфейсный блок/распределитель датчиков
    Определение положений в немагнитных блочных цилиндрах
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Распозн. положений блокирующего цилиндра

    С помощью стойких к давлению индуктивных датчиков BHS

    Наши стойкие к давлению индуктивные датчики надежно распознают различные положения блокирующего цилиндра и определяют, заблокирован он или разблокирован. Это способствует улучшению надежности оборудования и эффективности производственного процесса. Используя блокирующие цилиндры, вы можете значительно увеличить энергоэффективность гидравлического привода литьевых машин. Блокировка избавляет от необходимости поддерживать высокое давление во время впрыска материала, что позволяет использовать более компактные гидравлические системы привода.

    Особенности

    • Увеличение энергоэффективности машин
    • Использование компактной системы привода для сокращения расходов
    • Наличие системы диагностики (опционально) – для контролируемой блокировки
    Распознавание положений блокирующего цилиндра
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.