От гидравлической системы к цифровому приводу
От гидравлической системы к цифровому приводу

Высокая гибкость и возможность интеграции в сеть

Универсальные датчики и исполнительные органы решают самые разнообразные задачи и передают данные и значения в цифровом формате через стандартный протокол IO-Link (IEC 61131-9). При этом данные передаются через задающий модуль IO-Link на уровень полевой шины и в систему управления.

Передаваемые данные содержат дополнительную информацию для функций диагностики, легко документируются и могут непосредственно визуализироваться или анализироваться в облаке.

Интерфейс IO-Link обладает целым рядом важных преимуществ

  • Простой монтаж с помощью предварительно разделанных стандартных кабелей
  • Высокая экономичность благодаря использованию недорогих неэкранированных стандартных кабелей
  • Передача сигналов без помех через цифровой интерфейс
  • Простое управление благодаря совместимости программного обеспечения с любыми параметрами и сервисными данными
  • Простой контроль, анализ, документирование благодаря наличию индивидуальных сервисных данных
(1) Система управления машиной (2) Анализ, документирование данных в облаке (3) Контроль, визуализация собранных данных (4) Автономная ось на полевом уровне (5) Отслеживание расхода жидких сред с помощью тепловых реле давления BFF (6) Измерение температуры с помощью датчиков температуры BFT (7) Настройка параметров клапанов через интерфейс IO-Link (8) Измерение давления с помощью датчиков давления BSP (9) Непрерывное отслеживание уровня наполнения с помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL (10) Контроль уровня наполнения по предельным значениям с помощью емкостных датчиков BCS
(1) Система управления машиной (2) Анализ, документирование данных в облаке (3) Контроль, визуализация собранных данных (4) Автономная ось на полевом уровне (5) Отслеживание расхода жидких сред с помощью тепловых реле давления BFF (6) Измерение температуры с помощью датчиков температуры BFT (7) Настройка параметров клапанов через интерфейс IO-Link (8) Измерение давления с помощью датчиков давления BSP (9) Непрерывное отслеживание уровня наполнения с помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL (10) Контроль уровня наполнения по предельным значениям с помощью емкостных датчиков BCS