Надежная обратная связь по положению Balluff – для поддержания безопасности
Надежная обратная связь по положению Balluff – для поддержания безопасности

Надежная обратная связь по положению для поддержания безопасности

Когда речь идет о высокой надежности и точности, гидравлические приводы с интегрированными магнитострикционными системами измерения перемещений являются первым выбором. Система интегрируется непосредственно в зону высокого давления гидравлического цилиндра и гарантирует точное отслеживание фактического положения поршня.

Благодаря различным вариантам интерфейсов вы легко выберите систему, подходящую конкретно для вас. А дальность измерения от 25 до 7500 мм открывает практически безграничные возможности применения.

Наши интеллектуальные магнитные системы измерения перемещений подходят для любых типов цилиндров из немагнитных материалов. Абсолютная система непрерывно отслеживает текущие положения поршня с высокой точностью прямо через стенку цилиндра. Она легко монтируется – вне зависимости от формы паза.

Примеры применения

  • Высокоточ.изм.пол-й в пром.гидравл.сис-х

    С помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL

    Магнитострикционные системы измерения перемещений Balluff давно стали «золотым стандартом» точного и надежного измерения положений в промышленных гидравлических системах. Они способны выдерживать давление до 1000 бар, что сопоставимо с гидравлическими цилиндрами. Бесконтактный принцип действия гарантирует отсутствие износа и, тем самым, практически неограниченный срок службы. Кроме этого, наши абсолютные системы не требуют калибровки. Их высокоточный выходной сигнал используется в качестве абсолютного сигнала при вводе системы управления в эксплуатацию.

    Особенности

    • Способность выдерживать давление до 1000 бар – расширенный диапазон применения
    • Измеряемое расстояние до 7620 мм
    • Интерфейсы: аналоговый, цифровой, полевая шина, Ethernet
    • Высокая стойкость к ударам и вибрации
    Высокоточное измерений положений в промышленных гидравлических системах
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Рез. опр. п-й поршня во взрывооп. зонах

    С помощью герметичных или резервных магнитострикционных систем измерения перемещений BTL

    Высочайшие стандарты безопасности, действующие, например, на электростанциях, требуют использования резервных систем. В компактных магнитострикционных системах измерения перемещений с резервированием от Balluff до трех автономных измерительных участка и трех автономных электронных блока компактно объединены в одном стержне. Эта надежная абсолютная система свободно конфигурируется и легко вводится в эксплуатацию. Ваши гидравлические цилиндры предназначены для использования во взрывоопасных зонах? Для надежного использования во взрывоопасных зонах 0 и 1 компания Balluff предлагает также герметичные магнитострикционные системы измерения перемещений.

    Особенности

    • Компактность – для экономии места
    • Бесконтактный принцип действия и отсутствие износа
    • Контроль всех каналов светодиодами
    • Исполнения для взрывоопасных зон 0, 1 и 2
    • Исполнения, выдерживающие давление до 600 бар
    • Наличие большого количества интерфейсов
    С помощью герметичных или резервных магнитострикционных систем измерения перемещений BTL
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Одновр. опр-е 2 п-й в двухпоршн. приводе

    С помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL

    Вам нужна система, способная одновременно определять два положения в двухпоршневом цилиндре? Это возможно благодаря магнитострикционным системам измерения перемещений Balluff. При этом положение второго поршня в цилиндре определяется с помощью датчика положения через немагнитный шток поршня 1. Больше ничего не будет мешать надлежащему выполнению операций обжима, клепки и отбортовки в машинах для соединения.

    Особенности

    • Одна система для одновременного контроля двух элементов – для улучшения рентабельности
    • Компактное решение, позволяющее экономить рабочее пространство
    Одновременное определение двух положений в двухпоршневом приводе
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Расп-е положений в моб. гидравл. сис-х

    С помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL

    Использование датчиков способно существенно продлить срок службы мобильного оборудования. И одновременно увеличить его эксплуатационную безопасность. Система измерения перемещений BTL AR надежно распознает положение поршня в мобильных гидравлических цилиндрах. Компактное исполнение позволяет использовать датчик как в узких подшипниках шарниров и цилиндрах, так и в цилиндрах большего диаметра.

    Особенности

    • Хорошая электромагнитная совместимость обеспечивает бесперебойное функционирование
    • Сертификация по E1 для мобильного использования
    • Компактный корпус, легко интегрируемый в оборудование
    • «Умная» система крепления на защелках для облегчения монтажа
    Распознавание положений в мобильных гидравлических системах
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Изм-е п-й поршня ч/з стенку блочн. цил-а

    С помощью магнитных систем измерения перемещений BMP

    С помощью бесконтактной и износостойкой магнитной системы измерения перемещений BMP вы можете превратить немагнитный блочный цилиндр в систему привода с поддержкой IIoT. Абсолютная система непрерывно измеряет текущие положения поршня с высокой точностью прямо через стенку цилиндра. А интерфейс IO-Link открывает дополнительные возможности для параметрирования и диагностики. Благодаря этому вы получаете – помимо данных производственного процесса – информацию о состоянии оборудования, рабочей температуре или текущих условиях окружающей среды.

    Особенности

    • Гибкость благодаря модульной концепции: для широкого спектра цилиндров с общим ходом от 32 до 256 мм
    • Соответствие концепции Industry 4.0: контроль состояния и профилактическое обслуживание
    • Простой монтаж
    Измерение положений поршня через стенку блочного цилиндра
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.