Гидравлический компактный привод
Гидравлический компактный привод

Энергоэффективность и высокая точность позиционирования

Современные гидравлические компактные приводы представляют собой сочетание гидравлики и электроники, силы и интеллекта. Их использование способствует сокращению расходов на монтаж и техническое обслуживание. А также экономии энергии осями до 80 %.

Компактный привод состоит из замкнутого гидравлического контура, включающего цилиндр, насос, клапанный блок и аккумулятор, а также серводвигатель насоса, блок управления с интерфейсом и датчики для контроля давления, температуры и хода перемещения.

Компания Balluff предлагает встраиваемые системы измерения перемещений для замкнутого гидравлического контура компактного привода с надежной обратной связью для обеспечения высокой точности позиционирования. А также компактные интеллектуальные датчики для измерения давления и температуры. Они отслеживают текущее рабочее состояние оборудования, тем самым делая возможным профилактическое техническое обслуживание. С помощью встроенных в привод интерфейсов передачи данных – полевая шина, Ethernet, OPCUA или IO-Link – осуществляется связь между автономной осью и системой управления машиной или непосредственно облаком.

Примеры применения

  • Обр. связь с цил-м д/компактного привода

    С помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL

    Компактные цилиндры требуют использования датчиков очень маленького размера. Магнитострикционная система измерения перемещений BTL K Compact идеально соответствуют этому требованию. Ее короткий корпус длиной всего 34 мм экономит драгоценное пространство в цилиндре и вокруг него. А исполнение из нержавеющей стали в сочетании со съемным фланцем и надежным креплением на шести винтах избавляет от необходимости в дополнительном защитном корпусе.

    Особенности

    • Простая настройка графической характеристики
    • Стойкость к ударам и вибрации со степенью защиты IP67/68
    • Герметичный корпус (опционально), подходящий для использования в море
    • Интерфейсы: аналоговый, цифровой, полевые шины, Ethernet
    Обратная связь с цилиндром для компактного привода
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль давл-я во всей системе привода

    С помощью датчиков давления BSP

    Наши датчики давления позволяют контролировать давления во всей системе привода. И при этом отличаются высокой точностью и простым управлением. Благодаря большому дисплею и простой концепции управления стандарта VDMA настройка параметров осуществляется легко и быстро. Текущее давление в системе отображается на ярком светодиодном дисплее. Кроме этого, датчики отличаются гибкостью и компактностью монтажа благодаря возможности поворачивания дисплея и электрического выхода в независимое от фланца положение.

    Особенности

    • Двоичные коммутационные выходы и аналоговые выходные сигналы
    • Интерфейс IO-Link для непрерывной диагностики
    • Возможность использования при температуре до -40 °C, то есть в сложных условиях окружающей среды
    Контроль давления во всей системе привода
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Непрерывный контроль температуры масла

    С помощью датчиков температуры BFT

    Контактирующие со средой датчики температуры позволяют надежно контролировать температуру рабочей жидкости в гидравлическом агрегате. Так как контроль осуществляется внутри гидравлического контура, это гарантирует надлежащую вязкость рабочей жидкости и, следовательно, эксплуатационную готовность машины. Вы сможете контролировать критические рабочие состояния, такие как предельная температура, непосредственно через коммутационный выход. Результаты измерения непрерывно выводятся через аналоговый выход. Это способствует стабильности и надежности производственного процесса.

    Особенности

    • Простая интеграция с помощью разъема M12
    • Исполнение с поворотным, легко читаемым индикатором: гибкий монтаж и комфортное управление
    • Компактная конструкция и высокая стойкость к вибрации
    Непрерывный контроль температуры масла
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.