Строительная и горнодобывающая техника
Строительная и горнодобывающая техника

Максимальная поддержка оператора

Глобальная мегатенденция к урбанизации провоцирует строительный бум. Инвестиции в надземное и подземное строительство, а также в производство строительной техники постоянно растут. Из-за постоянного давления на строителей в том, что они должны работать все быстрее и эффективнее, все большее значение приобретают вопросы частичной автоматизации и цифровизации машин в целях поддержки операторов. Это ведет к увеличению необходимости в разработке инновационных концепций автоматизации, для которых компания Balluff также может предложить подходящие решения.

Примеры применения

  • Экскаваторы: Идентифик. навесных орудий

    С помощью систем радиочастотной идентификации BIS

    Решение

    Работа экскаватора не будет эффективной без соответствующих орудий. Системы радиочастотной идентификации Balluff идеально подходят для надежной идентификации навесных орудий, таких как ковши, вибраторы и буры. Так как эти орудия однозначно маркированы с помощью носителей данных, установленная на стреле экскаватора головка записи/считывания может надежно идентифицировать их. Что позволит оператору задать базовые настройки для соответствующего навесного орудия прямо из кабины.

    Особенности

    • Простая и надежная идентификация навесных орудий
    • Быстрая наладка под различные рабочие задачи
    • Прочные носители данных
    Экскаваторы: Идентификация навесных орудий
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Моб.краны: Расп.полож.крана в диап.360°

    С помощью магнитно-кодируемых систем измерения перемещений BTL

    Решение

    Наши измерительные системы на магнитной ленте обеспечивают исключительную точность даже при очень низкой частоте вращения. Поэтому они идеально подходят для отслеживания положения самоходных кранов по всему диапазону перемещения. При этом система распознает не только направление вращения, но и корректное положение блокировки кабины оператора по опорным точкам. Бесконтактным способом и с полным отсутствием износа. Для этого просто установите ее на поворотный круг на основании крана.

    Особенности

    • Исключительная точность благодаря высокому разрешению, в том числе при очень низкой частоте вращения
    • Отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
    • Возможность активации определенных положений
    • Большой диапазон температур (от –20 до 80 °C)
    Мобильные краны: Распознавание положения крана в диапазоне 360°
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Моб.краны: Отслеж.крайн.полож.опор крана

    С помощью индуктивных датчиков BES

    Решение

    Наши индуктивные датчики отлично подходят для отслеживания положения выдвижных опор мобильных кранов. Они контролируют крайнее положение вертикальных гидравлических цилиндров и гарантируют выдвигание и задвигание опоры только тогда, когда тарельчатая опора находится в парковочном положении.

    Особенности

    • выдерживают давление до 500 бар
    • Международные сертификаты: CE, cULus, EAC, WEEE
    • Степень защиты IP68
    Мобильные краны: Отслеживание крайнего положения опор крана
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Унив.бур.станок: Отслеж.полож.гидр.цил.

    С помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL

    Решение

    Вы всегда знаете, где находится бур: При исследовании новых месторождений часто берутся пробы почвы с помощью передвижных буров, чтобы подтвердить потенциальное наличие залежей. Магнитострикционные системы измерения перемещений BTL обеспечивают точную глубину бурения. Благодаря отслеживанию положения гидравлического цилиндра бурового станка.

    Особенности

    • Монтаж непосредственно в гидравлическом цилиндре
    • Высокая точность и повторяемость
    • Отсутствие износа благодаря минимальному механическому истиранию
    • Доступны также в исполнении ATEX (BTL7-B-DEX) 
    Универсальный буровой станок: Отслеживание положения гидравлического цилиндра
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.