Логистическая техника и техника для перевалки грузов
Логистическая техника и техника для перевалки грузов

Сенсорные системы для интеллектуальной автоматизации

Логистическая отрасль демонстрирует устойчивую тенденцию к росту в течение многих лет. С одной стороны постоянное увеличение объемов Интернет-торговли ведет к необходимости автоматизации процессов на складе, так как ручной труд часто сопряжен с ошибками. Кроме этого, автономные логистические транспортные средства могут выполнять необходимые задачи 24 часа в сутки семь дней в неделю.

С другой стороны в отрасли постоянно разрабатываются новые концепции монтажа, которые все чаще основаны на создании цепочек отдельных технологических операций с помощью автоматизированных систем перевалки грузов. Сенсорные системы позволяют более эффективно управлять и контролировать процесс автоматической транспортировки требуемых товаров до места монтажа с помощью интеллектуальной автоматизации.

Примеры применения

  • Вилочный погрузчик: Измер.полож.вилки

    С помощью магнитно-кодируемых систем измерения перемещений BTL

    Решение

    Положение вилки определяется абсолютно точно даже на складах со сложными условиями обзора. Наши магнитно-кодируемые системы измерения перемещений подходят для определения глубины расположения вилки с точностью до миллиметра. Сигнал от встроенной в выдвижную часть вилки магнитной ленты бесконтактно считывается приемником на конце стационарной части вилки. Полезная информация: В процессе работе на вилочном погрузчике оператор может видеть каждое положения вилки на дисплее.

    Особенности

    • Стойкость к износу
    • Исключение ошибок при перемещении благодаря настройке определенной длины выдвигания
    Вилочный погрузчик: Измерение положения вилки
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Вил.погрузч.: Опред.присут.опер.на сид.

    С помощью индуктивных датчиков BES

    Решение

    Индуктивные датчики Balluff обеспечивают безопасность в процессе работы на вилочном погрузчике. Так, двигатель запускается только, если датчик распознает присутствие оператора на сиденье. Датчик встроен в каркас сиденья и срабатывает, если сиденье отжимается вниз хотя бы на пару сантиметров. После этого металлическая рама вилочного погрузчика приводится в состояние готовности и машина запускается.

    Особенности

    • Отсутствие необходимости в специальной ответной части
    • Бесконтактный принцип действия и отсутствие износа
    Вилочный погрузчик: Определение присутствия оператора на сиденье
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Погруз.краны: Измер.положения гидр.цил.

    С помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL

    Решение

    Находясь на контейнерном мосту, нужно иметь возможность положиться на погрузочный кран. Магнитострикционные системы измерения перемещений Balluff помогут создать необходимые условия. Они контролируют процесс разгрузки крана за счет точного измерения угла стрелы. При этом прочная и герметичная измерительная система непрерывно отслеживает положение гидравлического цилиндра.

    Особенности

    • Большой диапазон температур от –40 до 85 °C
    • Максимальная степень защиты: IP69K
    Погрузочные краны: Измерение положения гидравлического цилиндра
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Авт.упр. т/c (AGV): Контр.автом.тр.сист.

    С помощью систем радиочастотной идентификации BIS

    Решение

    Сделайте ставку на радиочастотные системы идентификации Balluff в вопросах контроля автоматизированных транспортных систем. Наши системы радиочастотной идентификации гарантируют, что AGV заедет в нужную ячейку и правильно осуществит загрузку и выгрузку. Вся информация передается в AVG через носитель данных. И считывается с помощью головки записи/считывания, размещенной в ячейке. Это поддерживает бесперебойный грузопоток.

    Особенности

    • Запись и считывание информации между AGV и складской ячейкой
    • Ввод в эксплуатацию за самое короткое время с помощью автоматической наладки простым нажатием на кнопку
    • Оптическое распознавание рабочего состояния с помощью четких светодиодных индикаторов функции и статуса по всему периметру
    Автоматически управляемое транспортное средство (AGV): Контроль автоматизированных транспортных систем
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.