Производство напитков
Производство напитков

Высокая тактовая частота и быстрое эффективное наполнение

Разливочные установки предъявляют высокие технические требования и отличаются сложными условиями среды. Датчики Balluff наилучшим образом подходят для подобных условий. Они обеспечивают асептический и стерильный режим розлива, правильную укупорку бутылок и корректное наклеивание этикеток. Компоненты Balluff обеспечивают высокую тактовую частоту, а также быстрый и эффективный розлив.

Примеры применения

  • Контроль уровня наполнения при розливе в бутылки

    Контроль уровня наполнения при розливе в бутылки

    Решение

    В производстве напитков для изготовления бутылок используют машины для выдувания. Бутылки можно наполнять непосредственно, не тратя время на транспортировку. Высокоточный уровнемер SF компании Balluff контролирует уровни наполнения в процессе розлива. Кроме того, можно контролировать преобладающую температуру.

    Особенности

    • Сертификат Ecolab, допуск 3A, соответствие требованиям FDA и EHEDG
    • гигиеническая привязка к производственной среде
    • динамичность и точность
    • компактность благодаря комбинированию измеряемых параметров (2 в 1)
    Контроль уровня наполнения при розливе в бутылки
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль закрывания

    Контроль закрывания

    Решение

    При контроле пробок в производстве напитков необходимо одновременно проверять несколько параметров. Видеодатчик BVS отвечает этим требованиям и обеспечивает надежный контроль.

    Особенности

    • малая длительность подготовительных работ благодаря быстрой установке и конфигурированию
    • удобство настройки
    Контроль закрывания
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Опред. уровня наполн. в рез. для хран.

    Определение уровня наполнения в резервуарах для хранения

    Решение

    После варки молодое пиво выдерживается некоторое время в резервуарах для хранения перед розливом. Датчики давления BSP компании Balluff надежно определяют уровень внутри резервуара.

    Особенности

    • корпус из нержавеющей стали, исполнение IP69K, соответствие требованиям FDA
    • контроль гидростатического давления возможен даже на некотором удалении от бака
    • возможность исполнения с интерфейсом IO-Link
    • возможность гигиенического технологического соединения
    Определение уровня наполнения в резервуарах для хранения
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Распознавание жидкостей в прозрачных бутылках

    Распознавание жидкостей в прозрачных бутылках

    Решение

    Вилочные фоторелейные барьеры BGL компании Balluff в инфракрасном свете распознают любые жидкости с содержанием воды свыше 15 %. Они надежно распознают уровни наполнения через прозрачные стенки емкостей. Наши вилочные фоторелейные барьеры выпускаются из нержавеющей стали с сертификатом Ecolab и в исполнении IP69K для областей применения с высокими гигиеническими требованиями.

    Особенности

    • быстрый и надежный контроль
    • высокая производительность
    • подходят даже для жидкостей в тонких прозрачных шлангах малого диаметра (≤ 6 мм)
    • высокая эксплуатационная надежность
    • компактный корпус,
    • юстировка не требуется, поскольку передатчик и приемник уже настроены
    Распознавание жидкостей в прозрачных бутылках
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Распознавание этикеток на бутылках с напитками

    Распознавание этикеток на бутылках с напитками

    Решение

    Этикетки наносятся на бутылки после наполнения. К последующей упаковке допускаются только бутылки с правильно наклеенными этикетками. Для этого необходимо контролировать нанесение этикеток. Наш оптический датчик BOH с отдельным усилителем предоставляет достоверную информацию об ошибочно наклеенных или ненаклеенных этикетках.

    Особенности

    • хорошая управляемость и считывающие свойства анализирующей электроники
    • компактная конструкция
    • быстрое переключение различных настроек и условий работы
    • простота последующей интеграции
    Распознавание этикеток на бутылках с напитками
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас есть вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.