Мойки высокого давления и гигиена
Мойки высокого давления и гигиена

Гигиеничные и высококачественные датчики IP69K для работ в любых влажных средах

Простые в уходе и гигиенически безупречные машины и системы имеют высший приоритет для поставок, производства, обработки или упаковки продуктов питания, напитков, фармацевтической продукции или косметики. Для установленных датчиков это означает следующее: конструкция должна быть рассчитана на промывку, то есть выдерживать частые и интенсивные циклы очистки и дезинфекции под давлением.

Кроме того, если датчики вступают в прямой контакт с чувствительными или скоропортящимися продуктами, их конструкция должна соответствовать гигиеническим требованиям к данному виду продукта. Только в этом случае можно будет предотвратить ухудшение вкуса и совместимости и даже избежать появления примесей.

Для этих чувствительных зон требуются системы корпусов и шкафов управления, устойчивые к бактериям и другим вредоносным микроорганизмам. Необходимое высокое качество конечного продукта можно обеспечить только в том случае, если стандарты гигиеничности будут учтены еще на этапе производства машин. Датчики Balluff IP69K устойчивы к воздействию моющих средств и коррозии, имеют высочайшую степень защиты IP69K и поэтому очень надежны даже в чрезвычайно суровых условиях эксплуатации.

Что мы можем вам предложить

В непосредственном контакте с пищевыми продуктами, при очистке под высоким давлением или в непродовольственном секторе – в зависимости от места установки компонентов в машину они должны соответствовать различным требованиям. Мы предлагаем правильное решение для любых требований – от датчиков IP69K до подходящих кабелей. Датчики устойчивы к воздействию моющих средств и коррозии, имеют высочайшую степень защиты IP69K и поэтому очень надежны даже в чрезвычайно суровых условиях эксплуатации. Кроме того, наши компоненты соответствуют требованиям к безопасности пищевых продуктов, что подтверждено такими организациями, как EHEDG, FDA и 3-A. Мы ставим на первое место гигиенический дизайн и высокое качество изготовления.

  • Емкостные датчики уровня для контакта со средой с компенсацией пены и налипания, с возможностью установки IO-Link
  • Магнитострикционные системы измерения перемещений для измерения уровня с особо высоким качеством заполнения, с прочным корпусом из нержавеющей стали для максимального срока службы в экстремальных условиях
  • Оптоэлектронные вилочные фоторелейные барьеры для быстрого и достоверного определения жидкости без юстировки
  • Модули ввода/вывода в прочном корпусе для надежной и безошибочной передачи сигнала

 

 

Примеры применения датчиков с классом защиты IP69K

  • Определение положения на ленточных транспортерах с помощью оптоэлектронных датчиков

    Для бесперебойного процесса при транспортировке, например, кусков мяса во время производства колбасы положение кусков должно быть абсолютно правильным. Кроме того, нехватка кусков должна достоверно обнаруживаться. Balluff выпускает широкий ассортимент оптоэлектронных датчиков в гигиеническом исполнении из нержавеющей стали, оптимально подходящих для этой области применения. Датчики IP69K, сертифицированные Ecolab, отличаются чрезвычайной прочностью, простотой установки и возможностью очистки в процессе с использованием всех распространенных процессов, в том числе в условиях давления распыления.

  • Надежный розлив жидкостей с контролем ультразвуковыми датчиками

    Для розлива жидкостей, в частности, пива, сока и других напитков в контейнеры, необходимо предварительно распознать контейнер. Ультразвуковой датчик BUS компании Balluff в корпусе из нержавеющей стали обнаруживает наличие тары сверху. После этого осуществляется розлив продукта. Мембрана из политетрафторэтилена, устойчивая к воздействию химикалий, защищает датчик от агрессивных сред.