Решения для средств автоматизации и робототехники
Решения для средств автоматизации и робототехники

Простая топология сети для высокой доступности оборудования

Задачи по роботизации и автоматизации встречаются во всех отраслях промышленности синтетических материалов. Серия IO-Link компании Balluff предлагает беспрецедентно большой выбор ведущих устройств, концентраторов и интеллектуальных датчиков для построения экономной топологии сети. В частности: все датчики имеют возможность подключения к IO-Link – даже уже предварительно установленные датчики встраиваются непосредственно на уровне полевой шины. Для устройств IO-Link реализована непрерывная диагностика и параметрирование через систему управления. Простое подключение неэкранированным трехжильным промышленным кабелем позволяет значительно сэкономить средства и время, а также обеспечить высокую степень доступности оборудования.

Примеры применения

  • Прост.смена захв.при помощи инд.эл.связи

    Простая смена захвата при помощи индуктивных элементов связи

    При использовании индуктивных элементов связи компании Balluff отпадает необходимость в ручной установке механических соединителей при смене захвата. Соединители бесконтактно передают сигналы и энергию, они просты в использовании и обеспечивают максимальную гибкость. Быстроразъемные модули позволяют заменять захваты в два счета.

    Особенности

    • долговечные, без механического износа
    • Plug-and-Play
    • снижение массы
    Простая смена захвата при помощи индуктивных элементов связи
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.