Решения для выдувного формования
Решения для выдувного формования

Экономичное выдувное формование с прецизионными датчиками

При выдувном формовании решающее значение имеет оптимальная подача материала. Только в случае точной обработки отдельных материалов баки, емкости или сосуды будут обладать требуемыми свойствами. Высочайшее качество обеспечивается прецизионными датчиками Balluff: Это позволяет точно экструдировать шланги и правильно структурировать несколько полимерных слоев. Это позволяет изготавливать сосуды с кислотостойкими внутренними стенками, различной толщиной стенок или различной окраской. Оптимальная подача материала экономична и обеспечивает требуемое качество продукта.

Примеры применения

  • Модуль для повышения прозрачности

    Модуль для повышения прозрачности

    Модуль EtherCAT компании Balluff с интерфейсом IO-Link собирает сигналы разнообразных стандартных датчиков и передает их одним пакетом в систему управления. Это решение упрощает структуру сети и гарантирует прозрачность в пределах всей системы.

    Особенности

    • 8 независимых портов IO-Link
    • встроенный дисплей
    • автоматическое присвоение адреса
    Модуль для повышения прозрачности
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль любых перемещений

    Контроль любых перемещений

    Надежный контроль перемещений на выдувной станции обеспечивается магнитострикционными системами измерения перемещений BTL компании Balluff даже в условиях вибрации. Высокоточные измерительные системы оснащены интерфейсом EtherCAT. Бесконтактный принцип действия и отсутствие износа способствуют длительному сроку службы машин.

    Особенности

    • интерфейс EtherCAT
    • готовность к работе без выхода в исходную точку
    Контроль любых перемещений
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Быстр.замена форм и над.защ. от подделок

    Быстрая замена форм и надежная защита от подделок

    Промышленные средства радиочастотной идентификации Balluff позволят вам быстро и надежно менять форму с однозначной привязкой полуформ друг к другу при помощи уникальных ID. Кроме того, они обеспечивают надежную защиту от подделок. Это решение способствует быстрой смене форматов и непрерывности процесса.

    Особенности

    • гибкий и бесконтактный обмен данными
    • быстродействие и прочность
    • защита от подделок
    Быстрая замена форм и надежная защита от подделок
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Розлив напитков на месте

    Точный контроль уровня наполнения в процессе

    В производстве напитков для изготовления бутылок используются машины для выдувания. При последующем наполнении бутылок уровень наполнения контролируется нашим точным датчиком уровня SF. Наполнение на месте позволит вам сократить объемы транспортировки и, тем самым, расходы.

    Особенности

    • Ecolab, допуск 3A, IP69K
    • для стерильных процессов
    • устойчивость к очистке (CIP) и стерилизации (SIP)
    Точный контроль уровня наполнения в процессе
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.