Выдерживание экстремальных нагрузок при литье под давлением
Выдерживание экстремальных нагрузок при литье под давлением

Выдерживание экстремальных нагрузок при литье под давлением

При литье под давлением датчики должны выдерживать экстремальные нагрузки. Простои, вызванные выходом датчиков из строя, обходятся очень дорого. Непрерывность обеспечивается высококачественными датчиками Balluff, в частности системами измерения линейных перемещений, емкостными датчиками, устойчивыми к высокому давлению и температурам, а также датчиками давления. Датчики Balluff непрерывно оптимизируются в собственной аккредитованной лаборатории при помощи ускоренного испытания жизненного цикла (HALT). Таким образом, мы подвергаем свои изделия экстремальным нагрузкам уже на этапе разработки и устраняем возможные слабые места. Износостойкость и чрезвычайная точность наших датчиков поддерживает максимальную доступность ваших установок. Их точность гарантирует высочайшее качество продукции.

Примеры применения

  • Выс.-точ.сис.изм.перем.для бер.геом.зам.

    Высокоточные системы измерения перемещения для бережного геометрического замыкания

    С помощью высокоточных магнитострикционных систем измерения перемещений компании Balluff можно целенаправленно контролировать замыкание пластин формы. Бережное геометрическое замыкание предотвращает износ и продлевает срок службы ваших форм.

    Особенности

    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
    • готовность к работе без выхода в исходную точку
    • устойчивость к вибрации, влажности и пыли
    Высокоточные системы измерения перемещения для бережного геометрического замыкания
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Распознавание движения впрыска

    Распознавание движения впрыска

    Наши индуктивные системы измерения положения BIW обеспечивают быстрое заполнение пресс-форм. Поскольку благодаря высокой частоте измерений и повторяемости достигаются высокая точность и надежность измерения перемещения оси впрыска. Это позволит вам точно настраивать профиль впрыска, например, для производства высококачественных тонкостенных деталей.

    Особенности

    • высокое быстродействие: высокая частота измерений 32 кГц
    • бесконтактное определение положения
    • высокая стабильность
    Распознавание движения впрыска
    Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Непрер. контроль индуктивными датчиками

    Непрерывный контроль индуктивными датчиками

    Индуктивные датчики расстояния компании Balluff непрерывно контролируют растяжение балки в процессе. Они нечувствительны к загрязнениям и отличаются оптимальной линейностью, а также высокой повторяемостью.

    Особенности

    • аналоговый выходной сигнал, пропорциональный расстоянию
    • диапазон измерения от 0,5 до 50 мм
    • скорость измерения до 40 м/с
    Непрерывный контроль индуктивными датчиками
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Определение полож. стержней без износа

    Определение положения стержней без износа

    Для оптимального позиционирования стержней идеально подходят наши мини-датчики магнитного поля. Они гарантируют установку стержня в требуемое конечное положение. Для этого они выполняют запрос положения непосредственно в гидравлическом блочном цилиндре. В качестве альтернативы можно использовать термостойкие датчики.

    Особенности

    • компактность
    • возможность полной интеграции
    • малая масса
    • определение положения без износа
    • два программируемых методом обучения коммутационных выхода с модулем IO-Link позволяют задать до восьми точек переключения
    Определение положения стержней без износа
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Непрер. контроль давл. с помощью IO-Link

    Непрерывный контроль давления с помощью IO-Link

    Для правильного замыкания крепежных плит требуется правильное давление. Прочный датчик давления в корпусе из нержавеющей стали позволит вам надежно контролировать давление в гидравлическом цилиндре. Датчики давления с IO-Link передают свои показания непосредственно на систему управления и обеспечивают точную подстройку.

    Особенности

    • расширенный диапазон температур до 125 °C
    • до 600 бар
    • монтаж вблизи технологической линии
    Непрерывный контроль давления с помощью IO-Link
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контр.зап.формы при RTM-фор.(ResinTrMol)

    Контроль заполнения формы при RTM-формовании (Resin Transfer Molding)

    Наши емкостные датчики, устойчивые к высокому давлению и температурам, надежно контролируют заполнение полостей и завершение процесса литьевого формования (RTM). Они обеспечивают высокую механическую стабильность, например, для облегченных конструкций, и могут интегрироваться непосредственно в пресс-форму. Их полированная по специальной технологии поверхность предупреждает прилипание полимеров, например, композитных материалов.

    Особенности

    • выдерживают давление до 150 бар
    • устойчивость к температурам до 180 °C
    • возможность установки заподлицо
    Контроль заполнения формы при RTM-формовании (Resin Transfer Molding)
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.