Цифровизация процесса зажима в шпинделе двигателя
Цифровизация процесса зажима в шпинделе двигателя

Контроль хода зажима инструмента

Интеллектуальные системы привода и зажимные системы, в которых датчики интегрированы в шпиндель двигателя, все чаще становятся движущей силой инноваций в станках. Датчики, необходимые для быстрой и гладкой смены инструмента, предлагаются во все более компактных и интеллектуальных вариантах. Они легко встраиваются в зажимные системы независимо от того, как они активируются – с помощью электрического, гидравлического или пневматического привода. Датчики и системы измерения положения Balluff позволяют контролировать процесс зажима и разжима инструментов непосредственно на шпинделе двигателя.
Продуманное сочетание датчиков давления или систем измерения положения с избыточным резервированием, основанных на различных технологиях, позволяет гарантировать более высокий уровень безопасности для всей системы.

Цифровизация шпинделя двигателя с помощью интерфейса IO-Link

Новые сенсорные системы и системы измерения с интерфейсом IO-Link позволяют легко интегрировать технологию зажима шпинделя двигателя в систему управления или цифровую сеть и, тем самым, осуществить цифровизацию шпинделя. Это возможно благодаря открытому стандарту IO-Link, который обеспечивает независимую от полевой шины связь с уровнем датчика/исполнительного механизма в инфраструктуре Промышленного Интернета вещей (IIoT).
Прогрессивная технология IO-Link делает шпиндель двигателя более интеллектуальным и готовым к интеграции в цифровые процессы и в инфраструктуру IIoT.

Примеры применения

  • Контроль положения зажима инструмента

    Контроль положения зажима инструмента

    Решение

    При помощи трех индуктивных датчиков можно бесконтактным способом и, следовательно, без износа отслеживать три различных состояния: не зажато, зажато без инструмента, зажато с инструментом. Так как датчики располагаются на определенном расстоянии друг от друг, данный способ контроля зажима подходит, прежде всего, для больших ходов.

    Особенности

    • Простое встраивание: компактная конструкция
    • Высокая надежность: чрезвычайная прочность, высокая степень защиты
    Контроль положения зажима инструмента
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль хода зажима инструмента

    Контроль хода зажима инструмента с помощью индуктивных датчиков расстояния

    Решение

    Если зажимная система имеет конусообразную наружную геометрию, можно также использовать для распознавания перемещений перпендикулярно оси датчика индуктивный датчик расстояния.
    Подобный способ считается классическим решением для непрерывного контроля зажима с измерением.

    Особенности

    • Интерфейс IO-Link или аналоговый интерфейс, гибкость анализа
    • Цель, задающая положение, возможность индивидуального использования в зависимости от ситуации
    • Простая и компактная конструкция для экономии места
    Контроль хода зажима инструмента с помощью индуктивных датчиков расстояния
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль хода зажима инструмента

    Контроль хода зажима инструмента с помощью индуктивных систем измерения положения

    Решение

    Функция измерения линейного положения позволяет осуществлять контроль хода зажима даже при вращении зажимного механизма. Для этого индуктивная система измерения положения определяет отслеживает положение металлического кулачка, который перемещается сбоку от датчика. Вы можете выбрать систему измерения с различной длиной пути в зависимости от существующих требований.

    Особенности

    • Точки переключения, интерфейс IO-Link или аналоговый интерфейс, гибкость анализа
    • Выход сигнала температуры для целей диагностики
    • Различный диапазон измерения при одинаковой технологии
    • Простая металлическая цель, задающая положение, с возможностью интеграции в зажимную систему
    Контроль хода зажима инструмента с помощью индуктивных систем измерения положения
    Поиск подходящих продуктов Загрузки

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.