Точное позиционирование устройства поворота инструмента
Решение
Магнитно-кодируемая система измерения угловых перемещений, встроенная в моментный двигатель, оптимально подходит для точного позиционирования устройства поворота инструмента на обрабатывающем центре. При этом линии питания ведомых инструментов и подачи охлаждающей жидкости, а также провода передачи данных прокладываются внутри через большой полый вал с защитой от проворачивания.
Особенности
- Небольшая сенсорная головка, легко проникающая в любую полость
- Идеально для полых валов: большой внутренний диаметр
- Простой монтаж и высокая эксплуатационная надежность: большое расстояние между датчиком и кольцом

Команда промышленных специалистов
У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.