Эффективное преодоление магнитных полей и высоких температур
Эффективное преодоление магнитных полей и высоких температур

Эффективное преодоление магнитных полей и высоких температур

Ни на одном другом участке сталелитейного производства эксплуатационная надежность не имеет такого критически важного значения, как на участке доменных и электродуговых печей. Однажды введенные в эксплуатацию, печи круглосуточно и круглогодично подвергаются воздействию самых высоких температур. Едва ли они способны выдерживать нагрузки без систем непрерывного водяного охлаждения и регенерации.

Не менее важны для технологического процесса и следующие аспекты: абсолютно надежное преодоление магнитных полей, безопасное подведение и отведение газа при выплавке чугуна в доменных печах, точное позиционирование электродов в электродуговых печах, а также управление транспортерами. Достаточно причин для того, чтобы уделить максимальное внимание каждой детали.

Оборудование Balluff берет на себя функции контроля на самых ключевых позициях: наши датчики давления надежно измеряют давление воды и сжатого воздуха. Магнитострикционные системы измерения перемещений или индуктивные датчики Standard управляют заслонками в доменных печах, предназначенными для подведения и отведения воздуха. А стойкие к сварке и магнитным полям индуктивные датчики проверяют точность положения электродов в электродуговых печах, прежде чем оно будет правильно распознано при поддержке датчиков цвета.

Примеры применения

  • Контроль электродов в электродуг. печи

    Контроль электродов в электродуговой печи

    Решение

    Датчики для распознавания цветных и контрастных меток помогают в позиционировании электродов в электродуговой печи. Для этого помещенный в захват датчик по цветным меткам на электроде проверяет правильность его захвата. Абсолютно надежно при самых различных температурах.

    Особенности

    • простое конфигурирование и визуализация с помощью программного обеспечения
    • различение любого количества цветов и мельчайших цветовых оттенков даже при изменении температуры объекта
    • прочный металлический корпус
    Контроль электродов в электродуговой печи
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Обеспечение правильного пол-я электродов

    Обеспечение правильного положения электродов

    Решение

    Улучшите качество технологических процессов с помощью надежного позиционирования. Наши индуктивные датчики BES внушают доверие, в том числе в жестких условиях сталелитейной промышленности. Стойкие к сварке и нечувствительные к электромагнитным полям, эти проверенные временем приборы позволяют с высочайшей точностью позиционировать электроды в электродуговой печи.

    Особенности

    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
    • возможность поставки в различных конструктивных исполнениях: круглом с диаметром от 3 мм или прямоугольном до 80 × 80 мм
    Обеспечение правильного положения электродов
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Измерение наклона литейного ковша

    Измерение наклона литейного ковша

    Решение

    Благодаря высочайшей точности 0,1° датчики наклона компании Balluff обеспечивают ту степень надежности и безопасности, которая необходима сталеварам. Они гарантируют точный контроль положения крышки или литейного ковша и непрерывно отслеживают движение ковша в процессе литья. Кроме этого, благодаря своему исполнению они гарантируют высочайшую точность измерения угла даже при совершении ковшом вращательных движений.

    Особенности

    • высокая точность и воспроизводимость
    • прочный и компактный металлический корпус
    • простой монтаж без подвижных деталей
    Измерение наклона литейного ковша
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Измерение давления для охлаждения воды

    Измерение давления для охлаждения воды

    Решение

    Все под рукой: Датчики с исключительно низким дрейфом, такие как датчики давления BSP от Balluff, являются гарантией эффективного водяного охлаждения. Они оптимально подходят для использования в сталелитейных цехах, где они способны обеспечивать стабильное измерения давления в доменных и электродуговых печах в течение длительного времени.

    Особенности

    • степень защиты IP67
    • надежный контроль охлаждающей жидкости в прокатной клети или давления в гидравлических приводах при температуре от -2 до 125 °C
    Измерение давления для охлаждения воды
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Над. рег-е подачи в-ха и газа в дом.печь

    Надежное регулирование подачи воздуха и газа в доменную печь

    Решение

    Оптимизируйте ваши технологические процессы при выплавке чугуна. Используйте для управления клапанами и заслонками в доменной печи индуктивные датчики Standard BES или магнитострикционные системы измерения перемещений BTL. Они помогут вам управлять процессами подведения и отведения воздуха. У всех систем измерения BTL с шинным интерфейсом в электронную головку встроен датчик температуры, показывающий возможный перегрев системы.

    Особенности

    • надежное регулирование при подведении и отведении воздуха
    • дополнительная безопасность: контроль температуры системы измерения

     

     

    Надежное регулирование подачи воздуха и газа в доменную печь
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль уровня загрузки шихты и кокса

    Контроль уровня загрузки шихты и кокса

    Решение

    Высочайшая точность и надежность в экстремальных условиях эксплуатации – именно так работают ультразвуковые датчики BUS компании Balluff. Они идеально подходят для контроля высоты стоп на ленточных транспортерах, а также уровня наполнения бункеров. Они способны распознавать объекты из самых различных материалов и гарантируют надежную загрузку доменных печей, невзирая на жесткие условия эксплуатации, например, сильное загрязнение шихтой и коксом.

    Особенности

    • бесконтактное измерение
    • отсутствие зависимости от цвета, прозрачности, отражающей способности и свойств поверхности объекта
    Контроль уровня загрузки шихты и кокса
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.