Оптимальное начало для выплавки стали
Оптимальное начало для выплавки стали

Оптимальное начало для выплавки стали

Без всяких условий: Непрерывность технологического процесса имеет в сталелитейном производстве самый высший приоритет. Обеспечьте соответствие этому высокому требованию с самого начала. Компания Balluff предлагает вам максимально эффективные решения для выполнения самых различных задач на коксовальных машинах, батареях печей и транспортерах.

Наша прочная магнитострикционная система измерения перемещений BTL производит впечатление там, где особенно жарко (до 100 °C). Она надежно управляет всеми перемещениями в коксовальном цеху, связанными с загрузкой печей. Система управления печами контролируется с помощью системы измерения перемещений со взрывозащитой, идеально подходящей для эксплуатации в газовой среде. А наша промышленная система радиочастотной идентификации осуществляет полностью автономное позиционирование загрузочных, выталкивающих и транспортирующих тележек на батарее печей – с большим расстоянием записи/чтения, супербыстрой передачей данных и без визуального контакта.

Примеры применения

  • Распозн. положения на коксовыталкивателе

    Распознавание положения на коксовыталкивателе

    Решение

    Оптимизируйте эксплуатационную готовность вашего оборудования, сократите расходы на техническое обслуживание и улучшите качество технологического процесс в жестких условиях эксплуатации. Независимо от того, идет ли речь о запросе положения или распознавании конечного положения на коксовыталкивателе, наши термостойкие индуктивные датчики BES демонстрируют отличные результаты в горячей зоне с температурой до 160 °C.

    Особенности

    • степень защиты IP69K
    • эксплуатационная надежность даже при длительной эксплуатации
    • отсутствие необходимости в дополнительных электронных анализаторах
    Распознавание положения на коксовыталкивателе
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Управление батареей печей

    Управление батареей печей

    Решение

    Регулирование систем управления печами в жестких условиях эксплуатации требует соблюдения самых строгих мер безопасности. Хорошо, если при этом вы можете положиться на датчик перемещения, имеющий допуск для использования в безопасных зонах. Магнитострикционная система измерения перемещений BTL от Balluff со взрывозащитой идеально подходит для использования в газовой среде и поможет вам осуществлять высокоточное управление батарей печей.

    Особенности

    • бесконтактная система измерения
    • диапазоны измерения от 25 до 7620 мм
    • различные варианты исполнения для Европы и трансатлантических стран
    Управление батареей печей
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Для любых перемещений в батарее печей

    Для любых перемещений в батарее печей

    Решение

    Вы хотите использовать преимущества бесконтактного измерения перемещений даже при экстремально высоких температурах? Тогда мы рекомендуем вам нашу магнитострикционную систему измерения перемещений BTL с рабочей температурой до 100 °C. Со своей прекрасно защищенной позиции в гидравлическом цилиндре эта система способна управлять всеми (без исключения!) перемещениями в батарее печей.

    Особенности

    • прочный металлический корпус IP67
    • возможность оснащения PTFE-кабелем до 200 °C
    Для любых перемещений в батарее печей
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Управление выталкивателем

    Управление выталкивателем

    Решение

    Крупный класс: Промышленные системы радиочастотной идентификации компании Balluff позволяют осуществлять обмен данными в реальном времени для максимально точного позиционирования загрузочных, выталкивающих и транспортирующих тележек на батарее печей. Для этой цели в днище размещены произвольно записываемые носители данных, которые считываются блоком записи/чтения без прямого визуального контакта.

    Особенности

    • обмен данными в реальном времени
    • считывание носителей данных даже с большого расстояния
    • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
    Управление выталкивателем
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.