Для надежного непрерывного технологического процесса
Для надежного непрерывного технологического процесса

Для надежного непрерывного технологического процесса

При горячей прокатке и прокатке толстых листов вам снова и снова приходится сталкиваться с высокими усилиями. При этом также имеют место удары, вибрация и силовое воздействие: например, при прокатке и охлаждении или при окончательном разрезании по размеру, сопровождающемся проверками. Кроме этого, приходится бороться с высокой влажностью в прокатной клети, часто возникающей при водяном охлаждении.

На всех этапах процесса вам как производителю толстых листов требуется высокопроизводительное оборудование и подходящие регулировочные приспособления. Компания Balluff предлагает первоклассное оборудование, благодаря которому вы с легкостью справитесь с любыми рабочими операциями от болванки до рулона: модули промышленной шины, датчики температуры, системы измерения перемещений, промышленные системы радиочастотной идентификации и видеодатчики.

Примеры применения

  • Модули пром. шины до 70 °C д/любых шин

    Модули промышленной шины до 70 °C для любых шин

    Решение

    Пригодные для сталелитейного производства и рассчитанные на температуру до 70 °C, эти модули позволят значительно упростить топологию вашей сети. Благодаря нашим промышленным модулям BNI вы можете создать модульную сеть – независимо от используемой системы шин. А дополнительные варианты IO-Link позволят вам осуществить эффективное и экономичное подключение любых датчиков.

    Особенности

    • независимо от производителя системы управления
    • степень защиты IP67
    • возможность использования при температуре до 70 °C
    Модули промышленной шины до 70 °C для любых шин
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Направление болванки в прокатной клети

    Направление болванки в прокатной клети

    Решение

    Компенсируйте значительные усилия, возникающие при деформации, надежно и безопасно. Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL в гидравлическом цилиндре оптимально подходят для позиционирования и направления болванок. Для этого системы проверяют правильность настройки боковых направляющих и сопровождают болванки на всем их пути через прокатную клеть.

    Особенности

    • защита от жестких условий эксплуатации благодаря размещению в цилиндре
    Направление болванки в прокатной клети
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Надежное расп-ние положения болванок

    Надежное распознавание положения болванок

    Решение

    Инфракрасные датчики температуры показывают высокий класс не только в месте перехода от установки непрерывной разливки к прокатной клети. Рассчитанные на высокие температуры, они бесконтактно контролируют процесс транспортировки болванок в том числе на реверсивных валках для обеспечения быстрой и очень точной прокатки болванок. Датчики заключены в прочный корпус M30 из нержавеющей стали, оснащены многофункциональным индикатором, автоматической системой ориентации дисплея и одним из вариантов интерфейса IO-Link, предлагающим все преимущества новейшего коммуникационного стандарта.

    Особенности

    • надежное распознавание движущихся, раскаленных объектов
    • простой ввод в эксплуатацию и управление
    • наличие вариантов с интерфейсом IO-Link или аналоговым интерфейсом
    Надежное распознавание положения болванок
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Точная настройка зазора между валками

    Точная настройка зазора между валками

    Решение

    Наша магнитострикционная система измерения перемещений BTL в исполнении IP69K оптимально подходит для высокоточной настройки зазора между валками. Она демонстрирует абсолютную герметичность в экстремальных условиях сталелитейного производства. При этом она не требует дополнительной защиты даже при непрерывном водяном охлаждении прокатных клетей.

    Особенности

    • степень защиты IP69K
    • износостойкость и большой срок службы благодаря бесконтактному принципу действия
    Точная настройка зазора между валками
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Контроль качества в прокатной клети

    Контроль качества в прокатной клети

    Решение

    Предотвратите ошибки технологического процесса за счет расширения автоматизации. Промышленная система радиочастотной идентификации BIS M компании Balluff позволяет автоматически регистрировать и идентифицировать все используемые инструменты. Таким образом можно быстро проверить, правильные ли валки используются и подходят ли пары валков друг к другу. Кроме того, таким образом документируются все изменения с валками. Это позволяет последовательно предотвращать ошибки и своевременно инициировать ремонт.

    Особенности

    • RFID-сканеры для мобильной коммуникации непосредственно на установке
    Контроль качества в прокатной клети
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.

  • Корректная сортировка болванок и рулонов

    Корректная сортировка болванок и рулонов

    Решение

    Надежное считывание даже в неблагоприятных условиях. Просто используйте цветные метки и штрихкоды для однозначной идентификации рулонов и других продуктов. С помощью этих меток камера SmartCamera BVS компании Balluff проверяет правильность сортировки болванок и рулонов. Быстро, надежно и независимо от их положения.

    Особенности

    • внешний монитор для оптимального отслеживания процесса
    • богатая промышленная оснастка
    Корректная сортировка болванок и рулонов
    Поиск подходящих продуктов Загрузка

    Команда промышленных специалистов

    У вас остались вопросы или вам нужна консультация? Специалисты нашего промышленного отдела с удовольствием ответят на ваши вопросы.