Компактные и мощные, для запроса положений в сложных условиях
Индуктивные мини-датчики обеспечивают точный запрос положений в сложных условиях и на самых ограниченных пространствах. Электроника в них является полностью встроенной, поэтому необходимость в использовании внешних усилителей отсутствует.
Их малый вес – всего 0,7 г – допускает использование с очень высокими ускорениями. Поэтому они часто устанавливаются на перегрузочные манипуляторы.
Индуктивные мини-датчики Balluff просто монтируются и легко могут интегрироваться даже в малогабаритные узлы. Благодаря им запрос положений становится возможным даже там, где раньше просто не было места для датчиков. При этом узлы сохраняют потенциал для дальнейшей миниатюризации.
Миниатюризация и узкие конструктивные формы
Balluff предлагает вам мини-датчики особо малого диаметра: 3 мм, 4 мм и 5 мм. Наши компактные мини-датчики с длиной корпуса всего 6 мм – самые короткие индуктивные датчики, представленные на сегодняшний день на рынке.
Особенности
- Запрос положений в сложных условиях, на самых ограниченных пространствах
- Самые компактные мини-датчики на рынке: возможность полной интеграции
- возможность использования при высоких ускорениях за счет малого веса
- абсолютно вне конкуренции в отношении ширины и длины
- оптимальное соотношение цены и качества


Индуктивные мини-датчики допускают использование при высоких ускорениях, в том числе на перегрузочных манипуляторах.