Гибкая система крепления из нержавеющей стали с сертификатом Ecolab

Гибкая система крепления из нержавеющей стали с сертификатом Ecolab
Гибкая система крепления из нержавеющей стали с сертификатом Ecolab

Надежное и долговечное решение для промывочных работ

Мы расширили наше портфолио для гибкой и простой установки еще одной высококачественной системы, чтобы вы могли легко решать очень сложные задачи. Эта монтажная система изготовлена из нержавеющей стали и имеет сертификат Ecolab. Это делает систему идеальной для промывки.

Поиск продуктов

Кроме того, прочная и долговечная система крепления особенно экономична, так как обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.

Компоненты новой системы совместимы с нашей системой крепления Ø 12 мм, так что вы можете точно дополнить ее металлические и пластиковые варианты.

Для оптимальной интеграции в Ваше оборудование и производственную линию предлагаются монтажные стержни из нержавеющей стали длиной от 150 до 800 мм.
В дополнение к этому у вас есть два основных держателя, а также крестовые соединители, зажимная деталь и держатель датчика для всех распространенных конструкций. Это означает, что монтажная система может быть легко дооснащена.

Особые характеристики

  • непрерывно из нержавеющей стали
  • Подтверждение со стороны Ecolab
  • прочный и долговечныйсовместимый с нашей системой
  • крепления BMS Ø 12 ммполное решение.

 

 

Пожалуйста, свяжитесь с нами

У вас есть вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с нами.

Профиль продукта (PDF-файл)