Индуктивные высокотемпературные датчики в M05 для малого установочного пространства

Индуктивные высокотемпературные датчики в M05 для малого установочного пространства

Допускается температура до 135 °C - единственная на рынке.

Индуктивные миниатюрные датчики в корпусах M05 теперь могут использоваться при еще более высоких температурах.
Потому что они - как единственные на рынке - допущены к эксплуатации при температуре окружающей среды до 135 °C.
В зависимости от монтажной ситуации можно выбрать длину корпуса в 27 мм и 42 мм.

Поиск продуктов

Датчики особенно хорошо подходят для полупроводникового и гидравлического секторов. Они выдерживают динамическое давление до 10 бар и статическое давление до 100 бар. Их маслостойкий и термостойкий силиконовый кабель подключается к корпусу с помощью нового типа обжима. Это делает датчики водонепроницаемыми до IP67.

Состояние работы и переключения можно в любой момент прочитать по светодиоду на прозрачном разъеме. Таким образом, датчик всегда находится в поле зрения, даже если он установлен скрытно.

Особые характеристики

  • уникальный: для рабочих температур до 135 °C
  • давление масла до 10 бар динамическое и 100 бар статическое
  • идеально для гидравлических приложений и в области Semicon
  • Светодиодный индикатор в разъеме показывает рабочее состояние и состояние переключения
  • Датчик и разъем, совместимый со стандартом IP67
Пожалуйста, свяжитесь с нами

У вас есть вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с нами.

Профиль продукта (PDF-файл)