Индуктивный датчик в Q08 - теперь с IO-Link

Индуктивный датчик в Q08 - теперь с IO-Link
Индуктивный датчик в Q08 - теперь с IO-Link

Прямоугольная конструкция 8 × 8 мм для узких монтажных ситуаций

Наши индуктивные датчики BES в прямоугольном исполнении Q08 (8 × 8 мм) теперь доступны также с интерфейсом IO-Link. Это позволяет надежно контролировать, управлять и автоматизировать процессы и условия в металлических средах, наслаждаясь всеми преимуществами IO-Link.

Поиск продуктов

Важные параметры датчиков, такие как циклы переключения и рабочая температура, могут быть удобно переданы в контроллер через IO-Link, обеспечивая полный контроль над процессом. Кроме того, после установки можно гибко регулировать точку переключения износостойких и устойчивых к загрязнениям датчиков. В дополнение к выходу через IO-Link доступен коммутирующий выход.

Благодаря частоте переключения 1200 Гц (режим SIO) датчики особенно хорошо подходят для применений, требующих высокой частоты переключения.

Особые характеристики

  • для узких условий установки: корпус в прямоугольном исполнении Q08
  • простое, быстрое соединение через IO-Link
  • гибкая настройка точки переключения после установки
  • кабель со штепсельным соединением доступен в корпусах M8 и M12
Пожалуйста, свяжитесь с нами

У вас есть вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с нами.

Профиль продукта (PDF-файл)