Система позиционирования на большие расстояния (LDPS)

Система позиционирования на большие расстояния
Система позиционирования на большие расстояния

Надежное, интеллектуальное и гибкое измерение положения на расстоянии более нескольких сотен метров в жестких условиях окружающей среды

Большие расстояния больше не являются препятствием для интеллектуальной магнитострикционной системы измерения положения BTL. Там, где требуется высочайшая точность измерения положения и скорости, Balluff предлагает абсолютный измерительный датчик смещения, который может определять положения на расстоянии нескольких сотен метров с повторяемой точностью 0,5 мм. Поэтому система идеально подходит для применения на мостовых кранах, погрузочных мостах, козловых кранах, реверсивных устройствах управления, а также для перемещения кранов и тележек и превращения технологических кранов в крупногабаритные роботы.

Интеллектуальная технология сенсоров проезжает мимо

Система позиционирования на большие расстояния (LDPS) состоит из магнитострикционной системы измерения положения с длиной измерения от 2000 до 4500 мм с шагом 500 мм, а также интерфейса Profinet, нескольких датчиков положения, установленных вдоль траектории движения крана, положение которых считывается магнитострикционным датчиком, установленным на кране. Эта информация передается на контроллер, который с высокой точностью вычисляет абсолютные координаты положения крана. Кроме того, вы получаете функциональный блок программного обеспечения для легкой интеграции в вашу систему управления. Программное обеспечение для визуализации S.C.A.D.A. также включено в систему.

Измерительная система также доступна с опцией безотказной работы с резервной маркировкой по пути движения, что позволяет еще больше повысить эффективность, надежность и качество Вашего приложения. Система не подвержена износу, не требует обслуживания и нечувствительна к ударам, вибрации и загрязнению.

Система позиционирования на большие расстояния
Система позиционирования на большие расстояния

Крановые системы используются во всем мире и в различных отраслях промышленности для транспортировки грузов в интралогистике, в управлении складом или в различных производственных процессах. Нагрузки здесь часто очень высоки, а место применения также предъявляет огромные требования к сенсорной технике. Кроме того, оператор должен всегда знать абсолютное положение крана или системы управления. Это применимо тем более, если на одной взлетно-посадочной полосе находятся два или более крана. Для правильного позиционирования и во избежание столкновений кранов обычно используются лазерные датчики, которые отвечают общим требованиям к производительности при нормальных условиях окружающей среды. Однако, если уровень загрязнения в зале высок или если краны эксплуатируются на открытом воздухе, лазерные системы достигают своих пределов. Компания "Bang Kransysteme" внедрила систему измерения расстояния Balluff: "Система измерения расстояния, которая движется вместе с краном и имеет прибл. четыре метра в длину, определяет датчики положения, которые устанавливаются на пути движения по заранее заданной схеме, и рассчитывает из этого абсолютное положение крана". Если знание этой позиции необходимо даже при неблагоприятных условиях, то система идеально подходит", - резюмирует Давид Бёттигер, начальник отдела автоматизации.

Наиболее важные особенности и преимущества с первого взгляда

  • абсолютная линейная система измерения положения с диапазоном измерений до нескольких сотен метров
  • простой монтаж
  • на участок измерения не требует сплошной направляющей, Таким образом, гарантируется высочайшая гибкость
  • высокая точность и надежность
  • небольшое техническое обслуживание благодаря бесконтактному и неизнашивающемуся принципу работы
  • стойкость в жестких промышленных условиях (IP67)
  • Автоматическая адаптация системы к магнитной маркировкеточность повторения до ±0,5 мм
Контактная информация

У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами.

Профиль продукта (PDF-файл)