Семейство оптоэлектронных датчиков BOS 21M с IO-Link

Семейство оптоэлектронных датчиков BOS 21M с IO-Link
Семейство оптоэлектронных датчиков BOS 21M с IO-Link

Датчик красного света в прочном металлическом корпусе

Семейство оптоэлектронных датчиков BOS 21M с IO-Link предлагает широкий спектр применения. И это особенно в суровых промышленных условиях. Его металлический корпус имеет защиту IP67 и IP69K. Датчики также одобрены компанией Ecolab.

Поиск продуктов

Датчики подходят для обнаружения всех видов объектов. Например, они обнаруживают коробки на транспортерной ленте так же надежно, как они проверяют компоненты на наличие.

Интерфейс IO-Link обеспечивает классические преимущества IO-Link: от простой установки до простой диагностики. Кроме того, потенциометры, опции дисплея и вращающийся штекер обеспечивают дополнительное удобство в работе. Хорошо видимый красный свет позволяет легко выровнять датчик. Благодаря универсальному дизайну и различным функциональным принципам, датчики можно использовать очень гибко.

Особые характеристики

  • чевидный красный свет для легкого выравнивания
  • СсылкаIO V1.1 с 38,4 Кбит/с (COM2)
  • простая регулировка с помощью потенциометра
  • функциональный дисплей, а также индикатор загрязнения с помощью светодиода
  • удобное обращение благодаря вращающейся вилке
  • с сертификатом Ecolab
Пожалуйста, свяжитесь с нами

У вас есть вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с нами.

Профиль продукта (PDF-файл)