Надежные считывающие/записывающие головки RFID с функциями контроля состояния

Надежные считывающие/записывающие головки RFID с функциями контроля состояния
Надежные считывающие/записывающие головки RFID с функциями контроля состояния

Интеллектуальная система автоматизации и мониторинга

Мощные, интеллектуальные сенсорные технологии и многофункциональные решения являются основой для повышения эффективности и производительности ваших машин и систем. В дополнение к данным о процессе и состоянии, наши интеллектуальные компоненты также предоставляют вам ценную справочную информацию. В результате они открывают перед вами совершенно новые возможности - от мониторинга состояния машин и установок (Condition Monitoring) до предиктивного/предупредительного обслуживания (Predictive (Preventive Maintenance)) и совершенно новых бизнес-моделей.

Таким образом, интеллектуальная система автоматизации и мониторинга (SAMS) представляет собой комплексную философию автоматизации компании Balluff. Благодаря единой и стандартизированной концепции управления и конфигурирования, длительные сроки ввода в эксплуатацию, высокие затраты на обучение и трудоемкий поиск неисправностей в случае неожиданного отказа устройства остались в прошлом.

Специальные возможности

  • Быстрая запись/чтение через IO-Link COM3 (230,4 кбод)
  • Гигиенически совместимые материалы (нержавеющая сталь 1.4404/PBT)
  • Смыв плюс: IP69K + 1.000 циклов очистки гарантировано
  • H2O2 устойчивость
  • Расширенная функциональность IO-Link через систему мониторинга Smart Automation Monitoring System SAMS
  • Всеобъемлющие функции мониторинга состояния
Свяжитесь с нами

У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами.

Профиль продукта (файл PDF)

Фасовочная и упаковочная промышленность