Мощное и равномерное освещение для контроля поверхностей
Наши системы темнопольного освещения предназначены для контроля наличия царапин, углублений и неровностей на поверхностях. Их красный свет обеспечивает надежное и однородное освещение поля диаметром 90 мм независимо от свойств материала и качества поверхности . При этом монтаж предельно простой.
Особенности
- простое крепление и гибкое позиционирование,
- высококачественный корпус со степенью защиты IP54,
- надежность и эффективность,
- первоклассные материалы.