Провода с разъемами
Штекерные соединители с открытыми концами проводов для надежной передачи сигналов, данных и мощности.
Оборудование для подключения
Наша компания предлагает вам широкий ассортимент оборудования для подключения, подходящего практически для любых сетей и областей автоматизации. С самыми различными материалами для использования в зависимости от ситуации в любой точке мира.
Наше оборудование для подключения отлично проявляет себя даже в жестких условиях промышленной среды. Исполнения с сертификатом Ecolab или IP69K идеально подходят для таких чувствительных сфер, как пищевая промышленность.
Штекерные соединители и соединительные провода Balluff рассчитаны как на высокие (до 180 °C), так и на низкие температуры (до –40 °C).