Адаптеры
Мы предлагаем различные серии адаптеров, которые отличаются высочайшей прочностью и гибкостью в использовании и поэтому подходят для использования в условиях промышленного производства.
Особенности
- прочность и возможность использования в промышленных условиях,
- быстрое и надежное соединение,
- дополнительная гибкость.
Адаптеры M8, M12 и адаптеры для вентильных штекеров
Наши адаптеры M8 и M12, а также адаптеры для вентильных штекеров, имеют степень защиты IP67 и отличаются стойкостью к ударам и вибрации.
- стойкость к ударам и вибрации,
- высококачественные материалы,
- IP67
Адаптеры Profibus
Наши адаптеры Profibus предназначены для простого и надежного подсоединения шины Profibus.
- полностью экранированный литой цинковый корпус,
- рычажный переключатель для активизации шинного окончания с внешним управлением,
- функции программирования и диагностики с помощью второго D-Sub,
- различные конструктивные формы корпуса,
- исполнения с функцией автоматического конфигурирования («подключай и работай»), а также варианты для самостоятельной сборки.