Сборные штекерные соединители
Благодаря различным конструктивным формам и материалам корпуса вы можете выбрать именно тот продукт, который подходит для вашей конкретной ситуации.
Все сборные штекерные соединители отличаются высокой прочностью, позволяющей использовать их в условиях промышленного производства, и гарантируют проверенное временем качество Balluff, к которому вы привыкли и на которое вы всегда можете рассчитывать.
Особенности
- большой выбор для любой промышленной отрасли,
- различные конструктивные формы,
- различные материалы корпуса,
- надежная передача сигналов, данных и мощности,
- высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях.
Штекерные соединители 7/8"
- в исполнении из пластиков,
- в прямом или угловом варианте,
- с гнездом и штекером,
- с 3, 4, 5 контактами,
- степень защиты IP67,
- стойкость к ударам и вибрации,
- высококачественные материалы,
- гибкое использование.
Штекерные соединители для полевых шин
- Для всех представленных на рынке систем полевых шин: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
- в прямом или угловом варианте,
- с гнездом и штекером,
- в исполнении из пластика и металла.
Штекерные соединители для пищевой промышленности
- идеально подходят для использования при производстве пищевых продуктов и напитков — проходят жесткую проверку,
- точно соответствуют нашим датчикам и системам, используемым в пищевой промышленности,
- прямые и угловые штекеры,
- с гнездом и штекером,
- степень защиты IP69K,
- гайки из нержавеющей стали,
- гарантированно высокая степень гигиеничности.
Штекерные соединители M8 и M12
- с 3, 4, 5, 8 и 12 контактами,
- с гнездом и штекером,
- в прямом или угловом варианте,
- в исполнении из пластика и металла.
- возможность использования различных способов подсоединения,
- стойкость к ударам и вибрации,
- высококачественные материалы,
- степень защиты IP67,
- широкий ассортимент,
- гибкое использование.
Штекерные соединители для пассивных распределителей
- для штекеров M12 и M23,
- с 8, 12, 19 контактами,
- в прямом или угловом варианте,
- с гнездом и штекером,
- стойкость к ударам и вибрации,
- высококачественные материалы,
- степень защиты IP67,
- широкий ассортимент,
- гибкое использование.