Тройники
Широкий ассортимент Balluff включает тройники с разъемами M8, M12 и 7/8", подходящие для 3-, 4- и 5-жильных кабелей. При этом различные защитные схемы и варианты с одним или двумя крепежными отверстиями, а также без крепежных отверстий, гарантируют высокую степень гибкости.
Особенности
- небольшие размеры и компактность,
- широкий спектр с различными конструктивными формами,
- быстрое и надежное соединение,
- высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях,
- стойкость к ударам и вибрации,
- степень защиты IP67 (опционально IP68),
- высококачественные материалы,
- яркие светодиоды,
- гибкое использование — различные защитные схемы, варианты с одним или двумя крепежными отверстиями, а также без крепежных отверстий.