Простое и эффективное соединение устройств Ethernet
Наши неуправляемые переключатели позволяют реализовать звездообразное соединение устройств Ethernet с 5 и 8 портами на одном компоненте. Неуправляемые переключатели могут иметь степень защиты IP67 или IP20 и поддерживать скорость передачи данных 10 и 100 Мбит/с. Скорость передачи данных автоматически настраивается с помощью функции автоматического согласования (Auto-Negotiation).
С помощью встроенной функции автокроссировки модули автоматически распознают используемый тип кабеля. Это исключает ошибки при подключении проводов.
Особенности
- IP67 и IP20
- скорость передачи данных 10 и 100 Мбит/с
- автоматическая настройка функции передачи данных с помощью функции автоматического согласования,
- ошибки подключения проводов исключены благодаря функции автокроссировки.