Быстрота, надежность и экономичность в промышленной автоматизации
Совершенно очевидно, что появление Profinet сыграло решающую роль в развитии промышленной автоматизации. Именно Profinet позволила соединить в сеть приводы и средства обеспечения безопасности.
Система, созданная на базе Ethernet, работает значительно быстрее Profibus и при этом легко комбинируется с ней. То же самое относится к соединениям с IO-Link. Вы экономите время и деньги, а также - благодаря связности компонентов - способствуете улучшению качества производственных процессов.
Наши сетевые модули существенно расширяют возможности интеграции Profinet — от систем управления до приводов. Даже в жестких условиях эксплуатации.
Особенности
- Свобода при монтаже, легкость подключения, полная диагностика и централизованное параметрирование через соединение с IO-Link