Надежная идентификация в компактном корпусе
Сканер кодов для систем идентификации BVS E Identification от Balluff позволяет однозначно идентифицировать продукты. Он надежно считывает коды в форматах 1D и 2D, а также сгруппированные коды. При этом не имеет значения, наклеен ли код в виде этикетки или напечатан, нанесен лазером или способом прямой маркировки. Сканер кодов BVS E считывает все коды до 40 раз в секунду. Даже отклонения по положению не представляют для него проблемы, так как они легко компенсируются датчиком.
Проверка содержания
Чтобы гарантировать, что будут использоваться только надлежащие продукты, сканер кодов BVS E Identification проверяет содержание считанных кодов. Кроме этого, датчик оснащен функцией «OCV» для проверки текстов и последовательностей чисел, например, с целью контроля срока годности продукта.
Оценка качества кода
Чтобы надежно идентифицировать продукты, необходимо обеспечить постоянное качество кодов в рамках всего процесса. Сканер кодов BVS E Identification дополнительно выполняет необходимую оценку кодов в соответствии со стандартом ISO.
Возможности применения
Сканеры кодов BVS E Identification используются для идентификации компонентов в рамках производственного процесса, а также для оперативного контроля упаковок и управления производством.
Особенности
- простое и интуитивно понятное управление,
- одновременное надежное считывание нескольких кодов,
- простое соединение с ПЛК через интерфейсы RS232 и Ethernet,
- компактная конструкция,
- наличие различных вариантов оптики,
- наличие вариантов встроенной системы освещения с красным или инфракрасным светом.


Сканер кодов для систем идентификации BVS E Identification позволяет однозначно идентифицировать продукты. В независимости от того, нанесен ли на продукт код в формате 1D или 2D. А также от того, наклеен ли код в виде этикетки или напечатан, нанесен лазером или способом прямой маркировки.