Надежная подача электроэнергии для непосредственного монтажа в автоматах и корпусах машин
Наши надежные и эффективные блоки питания имеют компактные размеры и подходят для непосредственного монтажа в автоматах и корпусах машин. Они позволяют обеспечить датчики, блоки управления, компьютеры и интерфейсы HMI мощностью надлежащего уровня в любой ситуации. Они отличаются компактностью, занимают мало места, дают возможность выбора напряжения — 24 В, 5 В, 12 В или 15 В — и допущены к использованию во всем мире.
Особенности
- одна фаза,
- мощность 20–160 Вт,
- устойчивость к коротким замыканиям,
- регулируемое выходное напряжение,
- широкодиапазонный вход 88–264 В перем. тока,
- параллельный режим для гибкой адаптации к конкретной задаче (в зависимости от типа),
- низкая остаточная волнистость выходного напряжения,
- режим Hiccup в случае короткого замыкания,
- металлический или пластиковый корпус.