Оптоэлектронные защитные устройства
Бесконтактные защитные устройства
Оптоэлектронные защитные устройства применяются в тех случаях, когда операторы вмешиваются в производственный процесс, то есть существует необходимость защиты от опасностей, связанных с системами и машинами. Бесконтактные защитные устройства (BWS) распознают движение людей в системе в пределах определенной защитной зоны, используя инфракрасный свет. Защитные световые завесы Balluff предназначены для систем защиты пальцев, рук или других фоторелейных барьеров. Чем меньше расстояние между световыми лучами, тем выше разрешение и способность распознавания, благодаря чему бесконтактные защитные устройства Balluff способны надежно обнаруживать даже небольшие участки тела. При обнаружении входа человека в определенную зону безопасности защитная световая завеса немедленно подает команду останова, что позволяет остановить все критические движения системы.
Защитная функция при использовании световых завес работает быстрее, чем при использовании нескольких отдельных световых барьеров. Это обусловлено тем, что вы устанавливаете только один блок вместо нескольких отдельных устройств, таких как световые барьеры. Кроме того, облегчается подключение. Для этого просто подключите защитную световую завесу, например, к модулю Safety over IO-Link, соединенному с задающим модулем IO-Link. Это позволит реализовать функцию обеспечения безопасности в полном объеме. Кроме того, снижаются затраты благодаря использованию для соединения стандартных разъемов M12.
Безопасность и компактная конструкция
Бесконтактные защитные устройства позволяют надежно защитить персонал, не выделяя пространство для установки защитных ограждений. Использование оптоэлектронных защитных устройств, таких как наши защитные световые завесы, позволяет обойтись без стационарных конструкций, которые в обычном случае препятствуют входу в опасную зону и занимают много места. Защитные световые завесы Balluff универсальны в применении и экономичны. В то же время, они обеспечивают высокую степень защиты от несанкционированного доступа.
Всё зависит от человека
Полностью автоматические процессы обработки особенно опасны для сотрудников. Поэтому важно, чтобы защитные световые завесы отличали людей от потока материала. Например, для обеспечения надежной подачи материала к роботу, можно использовать наши защитные световые завесы в том числе на шлюзовых затворах. При этом функция обеспечения безопасности будет блокироваться (так называемое подавление) на то время, пока материал транспортируется через защитную зону. Несмотря на это, если в защитной зоне случайно окажется человек, безопасность будет гарантирована.
Основные преимущества
- Распознавание пальцев, рук и корпуса для быстрого взаимодействия между человеком и машиной
- Определенная защитная область с инфракрасной защитной зоной – подходит для средств обеспечения безопасности до уровня PLe/SIL3
- Безопасный останов машины в областях применения, критических для безопасности
- Оптимальное использование пространства за счет отказа от защитных ограждающих конструкций
- Высокая степень защиты от несанкционированного доступа